この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A7200
- 低いドロップアウト電圧: 2A 時に 180mV
- V IN 範囲:1.5V~6.5V
- 構成可能な固定 V OUT の範囲:0.9V~3.5V
- 調整可能な V OUT の範囲:0.9V~5V
- 非常に優れた負荷 / 入力電圧過渡応答
- セラミック出力コンデンサの使用により安定性を確保
- 精度 1.5% の過入力電圧、過負荷、過熱
- プログラマブル・ソフト・スタート
- パワー・グッド (PG) 出力
- パッケージ :
- 3mm × 3mm、16 ピン VQFN
- 5mm × 5mm、20 ピン VQFN
TPS7A7200 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、1.5V~6.5V の入力電圧に対して、非常に低いドロップアウト性能 ( 2A 時に 180mV) を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 TPS7A7200 は、0.9V~3.5V の範囲でユーザーが構成可能な出力電圧を設定する革新的な機能を備えており、外付け抵抗やそれに関連するエラーを解消します。
TPS7A7200 は、非常に高速な負荷過渡応答、セラミック出力コンデンサによる安定性、および入力電圧、負荷、温度に対する 2% 未満の精度を提供します。ソフトスタート・ピンにより、アプリケーションにおける負荷への突入電流を低減できます。さらに、オープン・ドレインのパワー・グッド信号により、電源レールのシーケンシングが可能です。
TPS7A7200 は、 3mm × 3mm、16 ピンの VQFN、および 5mm × 5mm、20 ピンの VQFN パッケージで供給されます。

技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC32RF42EVM — ADC32RF42 デュアルチャネル 14 ビット 1.5GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板
ADC32RF42 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイスを搭載したデュアル 1.5GSPS 14 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を提示します。この評価基板 (EVM) は ADC32RF42 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B クロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。
ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続可能クロック・リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω (...)
TPS7A7200EVM-718 — 評価モジュール、TPS7A7200 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ用
TIDA-01161 — 1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング・レシーバのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインが採用している ADC32RF45 は、デュアルチャネル、14 (...)
TIDA-01442 — L、S、C、X の各バンドに対応したダイレクト RF サンプリング・レーダー・レシーバのリファレンス・デザイン
TIDA-01163 — マルチバンド RF サンプリング・レシーバのリファレンス・デザイン
TIDA-01016 — 信号アナライザ / ワイヤレス・テスタの RF サンプリング ADC 向けクロッキングのリファレンス・デザイン
TIDA-00814 — RF サンプリング S バンド・レーダー・レシーバのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。