TIDA-01163
マルチバンド RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン
TIDA-01163
概要
RF サンプリング レシーバは、無線周波数 (RF) 帯域で信号を直接キャプチャします。マルチバンド アプリケーションでは、目的の信号はそれほど広帯域ではありませんが、スペクトル内では離れています。リファレンス デザインは、さまざまな RF 帯域の信号をキャプチャし、それらをデジタル的にベースバンドにダウン変換します。
このリファレンス デザインでは、ADC32RF80 デュアル チャネル、14 ビット、3 GSPS RF サンプリング テレコム レシーバを紹介しています。デバイスには、チャネルごとに 2 つのデジタル ダウン コンバーター (DDC) が含まれています。DDC は 8 から 32 までのデシメーション値を提供し、16 ビットの数値制御を備えています。ADC32RF80 の高サンプリング レートにより、リファレンス デザインは複数の帯域の信号と潜在的に望ましくない干渉源を含む RF スペクトルの大量のサンプルをキャプチャします。DDC は独立して、必要な帯域をデジタル ベースバンドにミックスします。デシメーションは出力データ レートを低いレベルに下げ、目的の帯域の周囲にデジタル フィルタリングを提供して干渉を排除し、信号対雑音比の性能を向上させます。この機能は、高いダイナミック レンジを必要とするハイエンドの通信受信機にとって非常に重要です。
特長
- デシメーション ソリューションを備えたデジタル ダウン コンバータ
- 干渉回避構成
- 低ノイズ、広いダイナミック レンジの RF サンプリング レシーバ ソリューション
- RF サンプリング ADC 向け、位相ノイズの小さいクロック関連ソリューション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLY2.PDF (230 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac148 or www.ti.com/lit/xx/sbac148b/sbac148b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC148. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Multi-band RF Sampling Receiver Solution | 2016/04/19 |