TIDA-01442

ADC12DJ3200 を使用する L-、S-、C-、X- バンド用の直接 RF- サンプリングレーダーレシーバのリファレンスデザイン

TIDA-01442

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは ADC12DJ3200 評価基板 (EVM) を使用し、HF、VHF、UHF、L、S、C の各バンドと X バンドの一部で動作するレーダーの RF 直接サンプリング レシーバを提示します。この A/D コンバータ (ADC) には広いアナログ入力帯域幅と高いサンプリング レート (6.4GSPS) という特長があるので、単一のレシーバまたは ADC でマルチバンドに対応できます。ADC に RF 直接サンプリング能力があるので、いくつかのダウンコンバージョン段が不要になり、部品数が減って、システム全体の複雑性を低減できます。

特長
  • ADC が高周波入力に対応しているので、L バンドから X バンドまでの信号を RF サンプリング可能
  • シングル チャネル (インターリーブ モード) で最大 6.4GSPS のサンプル レート、デュアル チャネル モードで 3.2GSPS
  • DDC (デジタル ダウン コンバータ) ごとに 4 個の独立した NCO (数値制御発振器) を搭載しているので、複数のバンド間で高速な周波数ホッピングが可能
  • 低ジッタと JESD204B 動作に合わせて最適化済みのクロック関連機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU291.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRR48.PDF (105 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRR47.PDF (210 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRR50.ZIP (2000 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDH2.ZIP (392 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRR49.PDF (1511 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRR46.PDF (170 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A7200パワー グッドとイネーブル搭載、2A、低い VIN (1.43V)、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12DJ320012 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

LM95233TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T774構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMC6762プッシュプル出力、デュアル、マイクロパワー、レール ツー レール入力 CMOS コンパレータ

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX25825.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74401-EPエンハンスド製品、0.8V ~ 3.6V 出力、高速過渡応答、プログラマブル ソフト スタート機能搭載、3A LDO

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS62085DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TSW14J57EVM — データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM

このリファレンス デザインは ADC12DJ3200 評価基板 (EVM) を使用し、HF、VHF、UHF、L、S、C の各バンドと X バンドの一部で動作するレーダーの RF 直接サンプリング レシーバを提示します。この A/D コンバータ (ADC) には広いアナログ入力帯域幅と高いサンプリング レート (6.4GSPS) という特長があるので、単一のレシーバまたは ADC でマルチバンドに対応できます。ADC に RF 直接サンプリング能力があるので、いくつかのダウンコンバージョン段が不要になり、部品数が減って、システム全体の複雑性を低減できます。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010122 マルチチャネル AFE システム向け、データ コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス デザイン TIDA-010128 12 ビット デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス デザイン TIDA-010131 レーダーおよびワイヤレス 5G テスタ用のマルチチャネル RF トランシーバへのクロック供給のリファレンス デザイン TIDA-010132 レーダーアプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバのリファレンス デザイン TIDA-01022 DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン TIDA-01027 12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン TIDA-01028 高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン TIDA-01442 ADC12DJ3200 を使用する L-、S-、C-、X- バンド用の直接 RF- サンプリングレーダーレシーバのリファレンスデザイン

TSW14J57EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010122 マルチチャネル AFE システム向け、データ コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス デザイン TIDA-010128 12 ビット デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス デザイン TIDA-010131 レーダーおよびワイヤレス 5G テスタ用のマルチチャネル RF トランシーバへのクロック供給のリファレンス デザイン TIDA-010132 レーダーアプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバのリファレンス デザイン TIDA-01022 DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン TIDA-01027 12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン TIDA-01028 高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン TIDA-01442 ADC12DJ3200 を使用する L-、S-、C-、X- バンド用の直接 RF- サンプリングレーダーレシーバのリファレンスデザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ADC12DJ3200を使用するL、S、C、Xバンド用の直接RFサンプリ ング・レーダー・レシーバのリファレンス・デザイン 英語版 2018/01/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。