ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B4254-Q1

アクティブ

車載向け、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 TPS7B4258-Q1 アクティブ 車載、フィードバック搭載、150mA、40V、電圧トラッキング低ドロップアウト レギュレータ Improved line/load transient, Lower quiescent current and faster response time.

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.15 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.06 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 45 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 160 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.15 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.06 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 45 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 160 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 幅広い入力電圧範囲:-40V ~ 45V (最大値)
  • 出力電圧調整範囲:2V ~ 40V
  • 出力電流能力:150mA
  • 非常に低い出力トラッキング許容誤差:±4mV
  • 低いドロップアウト電圧:IOUT = 100mA のとき 160mV
  • 低い静止電流 (I(Q)):
    • ADJ = Low のとき 4µA 未満
    • 軽負荷時の標準値 60µA
  • 非常に広い ESR 範囲:
    • 10µF ~ 500µF のセラミック出力コンデンサ
    • ESR 範囲 1mΩ 〜 20Ω
  • 逆極性保護
  • 電流制限およびサーマル シャットダウン保護機能
  • 出力からグランドおよび電源への短絡保護
  • OUT ピンの誘導性クランプ
  • 8 ピン HSOIC PowerPAD™ パッケージ、露出サーマル パッド付き
  • HSOIC パッケージの新しいドロップイン代替品については、TPS7B4258-Q1 デバイスを参照してください。
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 幅広い入力電圧範囲:-40V ~ 45V (最大値)
  • 出力電圧調整範囲:2V ~ 40V
  • 出力電流能力:150mA
  • 非常に低い出力トラッキング許容誤差:±4mV
  • 低いドロップアウト電圧:IOUT = 100mA のとき 160mV
  • 低い静止電流 (I(Q)):
    • ADJ = Low のとき 4µA 未満
    • 軽負荷時の標準値 60µA
  • 非常に広い ESR 範囲:
    • 10µF ~ 500µF のセラミック出力コンデンサ
    • ESR 範囲 1mΩ 〜 20Ω
  • 逆極性保護
  • 電流制限およびサーマル シャットダウン保護機能
  • 出力からグランドおよび電源への短絡保護
  • OUT ピンの誘導性クランプ
  • 8 ピン HSOIC PowerPAD™ パッケージ、露出サーマル パッド付き
  • HSOIC パッケージの新しいドロップイン代替品については、TPS7B4258-Q1 デバイスを参照してください。

車載用のオフボード センサと低電流オフボード モジュールの場合、電源はメイン ボードからの長いケーブルを経由します。そのような場合、ケーブルの破損による GND への短絡またはバッテリへの短絡時にオンボード部品が損傷しないように、オフボード負荷用パワー デバイスに保護機能が必要です。オフボード センサは、高精度のデータ収集を確実に行うために、オンボード部品の電源と同様の安定した電源を必要とします。

TPS7B4254-Q1 は、45V の負荷ダンプを持つ車載アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、トラッキング低ドロップアウト (LDO) レギュレータとして使用することも、オンボードのメイン電源を使用したオフボード センサ用の閉電力ループを構成するための電圧トラッカとして使用することもできます。本デバイスの出力は、ADJ ピンの基準電圧によって精密にレギュレートされます。

オフボード モジュールに高精度の電源を提供するため、温度範囲全体にわたって ADJ ピンと FB ピンの間で 4mV の非常に小さいトラッキング許容誤差を実現しています。バックツーバック PMOS トポロジを採用しているため、逆極性条件でも外付けダイオードは不要です。TPS7B4254-Q1 デバイスは、過酷な条件でのオンボード部品の損傷を防止するため、サーマル シャットダウン、誘導性クランプ、過負荷、バッテリ短絡保護機能も備えています。

車載用のオフボード センサと低電流オフボード モジュールの場合、電源はメイン ボードからの長いケーブルを経由します。そのような場合、ケーブルの破損による GND への短絡またはバッテリへの短絡時にオンボード部品が損傷しないように、オフボード負荷用パワー デバイスに保護機能が必要です。オフボード センサは、高精度のデータ収集を確実に行うために、オンボード部品の電源と同様の安定した電源を必要とします。

TPS7B4254-Q1 は、45V の負荷ダンプを持つ車載アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、トラッキング低ドロップアウト (LDO) レギュレータとして使用することも、オンボードのメイン電源を使用したオフボード センサ用の閉電力ループを構成するための電圧トラッカとして使用することもできます。本デバイスの出力は、ADJ ピンの基準電圧によって精密にレギュレートされます。

オフボード モジュールに高精度の電源を提供するため、温度範囲全体にわたって ADJ ピンと FB ピンの間で 4mV の非常に小さいトラッキング許容誤差を実現しています。バックツーバック PMOS トポロジを採用しているため、逆極性条件でも外付けダイオードは不要です。TPS7B4254-Q1 デバイスは、過酷な条件でのオンボード部品の損傷を防止するため、サーマル シャットダウン、誘導性クランプ、過負荷、バッテリ短絡保護機能も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B4254-Q1 トラッキング許容誤差 4mV、車載用、150mA、40V、電圧トラッキング LDO データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 4日
製品概要 オフボード センサ電源用の信頼性の高いトラッキング LDO PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 15日
機能安全情報 TPS7B4254-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 28日
アプリケーション概要 Automotive Off-Board Sensor Power Considerations 2018年 9月 20日
その他の技術資料 車載用バッテリ直接接続アプリケーションでのLDOを使用した設計の基本 英語版 2017年 9月 11日
アプリケーション・ノート Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications) 2016年 10月 28日
アプリケーション・ノート Various Applications for Voltage-Tracking LDO 2016年 8月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7B4254EVM — TPS7B4254-Q1 電圧トラッキング LDO レギュレータ評価基板

TPS7B4254-Q1 評価基板 (EVM) を使用することで、設計者は TPS7B4254QDDARQ1 電圧トラッキング LDO の動作と性能を評価することができます。TPS7B4254-Q1 は、HSOIC-DDA パッケージのモノリシック統合型低ドロップアウト電圧トラッカーです。これは、車載環境でオフボード センサへ電源を供給するように設計されています。IC には、過負荷、過熱、逆極性、バッテリまたはグランドへの出力短絡に対する保護機能が内蔵されています。
VIN=45V までの電源電圧は、調整入力ピン ADJ に高精度で印加されるリファレンス電圧にレギュレートされ、最大 150mA (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7B4254 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBJ6A.ZIP (96 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7B4254-Q1 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLVMBR5A.TSC (45 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS7B4254-Q1 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVMBR8A.ZIP (18 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS7B4254-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC86.ZIP (3 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ