ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B86-Q1

アクティブ

車載、パワー グッド機能搭載、500mA、40V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 280 PSRR at 100 KHz (dB) 65 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 29.6, 29.7, 41.8 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.85 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 370 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 280 PSRR at 100 KHz (dB) 65 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 29.6, 29.7, 41.8 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.85 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 370 Operating temperature range (°C) -40 to 150
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-252 (KVU) 5 66.726 mm² 6.6 x 10.11
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3V~40V (最大 42V)
  • 出力電圧範囲:
    • 調整可能な出力:1.2V ~ 18V
    • 3.3V と 5V の固定出力
  • 最大出力電流:500mA
  • 出力電圧精度:±0.85% (最大値)
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 450mA で 475mV 以下 (VOUT ≥ 3.3V)
  • 低い静止電流:
    • 軽負荷時:17µA (標準値)
    • ディセーブル時:5µA (最大値)
  • 優れたライン過渡応答:
    • VOUT の ±2% の偏差 (コールド クランク時)
    • VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
  • パワー グッド、プログラマブル遅延期間付き
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定
  • 機能安全対応
  • パッケージ オプション:
    • 5 ピン TO-252 パッケージ:29.7℃/W RθJA
    • サーマル パッド付き 8 ピン HSOIC-8 パッケージ:41.8℃/W RθJA
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3V~40V (最大 42V)
  • 出力電圧範囲:
    • 調整可能な出力:1.2V ~ 18V
    • 3.3V と 5V の固定出力
  • 最大出力電流:500mA
  • 出力電圧精度:±0.85% (最大値)
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 450mA で 475mV 以下 (VOUT ≥ 3.3V)
  • 低い静止電流:
    • 軽負荷時:17µA (標準値)
    • ディセーブル時:5µA (最大値)
  • 優れたライン過渡応答:
    • VOUT の ±2% の偏差 (コールド クランク時)
    • VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
  • パワー グッド、プログラマブル遅延期間付き
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定
  • 機能安全対応
  • パッケージ オプション:
    • 5 ピン TO-252 パッケージ:29.7℃/W RθJA
    • サーマル パッド付き 8 ピン HSOIC-8 パッケージ:41.8℃/W RθJA

TPS7B86-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト リニア レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されているため、車載用システムで予測される過渡事象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。軽負荷時の静止電流がわずか 17µA であるため、このデバイスは、スタンバイ システムにおけるマイクロコントローラ (MCU) やコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなど、常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適です。

このデバイスは、負荷やラインの変動 (例:コールド クランク条件時) に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±0.85% の高い DC 精度を維持します。

パワー グッド遅延は外部コンポーネントによって調整できるため、アプリケーション固有のシステムに合わせて遅延時間を構成できます。

このデバイスは低熱抵抗パッケージを採用しているため、チップは回路基板に熱を効率的に伝達できます。

TPS7B86-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト リニア レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されているため、車載用システムで予測される過渡事象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。軽負荷時の静止電流がわずか 17µA であるため、このデバイスは、スタンバイ システムにおけるマイクロコントローラ (MCU) やコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなど、常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適です。

このデバイスは、負荷やラインの変動 (例:コールド クランク条件時) に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±0.85% の高い DC 精度を維持します。

パワー グッド遅延は外部コンポーネントによって調整できるため、アプリケーション固有のシステムに合わせて遅延時間を構成できます。

このデバイスは低熱抵抗パッケージを採用しているため、チップは回路基板に熱を効率的に伝達できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7B87-Q1 アクティブ 車載、パワー グッド機能搭載、500mA、40V、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ PG funtionality, no enable pin

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B86-Q1 車載対応、500mA、40V、 可変、 低ドロップアウト レギュレータ 、パワー グッド付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 10月 30日
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
機能安全情報 TPS7B86-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 9月 23日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技術記事 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール

MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7B86-Q1 PSpice Transient Model

SBVM966.ZIP (6 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
TO-252 (KVU) 5 Ultra Librarian