TPS7C84-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
- 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 幅広い入力電圧範囲:
- VIN 範囲:2.1V ~ 40V
- 広い出力電圧範囲 (VOUT):
- 固定オプション:3.3V、5.0V
- 可変オプション:1.2V ~ 39V
- 出力電流:最大 150mA
- VOUT 精度:
- ±1% (ライン、負荷、温度の全範囲)
- 静止電流 (IQ):45µA (標準値)
- 低いドロップアウト:350mV (標準値)
- オープン ドレインのパワー グッド出力
- 出力電流制限とサーマル シャットダウン
- 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
- COUT 範囲:1µF~100µF
- ESR 範囲:0Ω~2Ω
- パッケージ オプション:
- D (8 ピン SOIC)
- DRB (8 ピン VSON)
TPS7C84-Q1 は入力範囲の広い低ドロップアウトのレギュレータ (LDO) で、2.1V ~ 40V の入力電圧範囲から、最大 150mA の負荷電流に対応しています。TPS7C84-Q1 には、固定と可変の出力タイプがあります。固定出力オプションには、3.3V と 5V があります。可変デバイスを使用して、出力を 1.2V ~ 39V の範囲で設定できます。
このデバイスは、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを表示するパワーグッド (PG) 出力を備えています。EN 入力および PG 出力で、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
TPS7C84-Q1 は、最大 40V の VIN バッテリ接続アプリケーション向けに設計されています。出力電圧範囲が広いため、マイコンやプロセッサに電力を供給するだけでなく、シリコン カーバイド (SiC) ゲート ドライバやマイクのバイアス電圧を生成することもできます。
このデバイスは、SOIC パッケージとコンパクトな PCB (プリント基板) 設計に適したウェッタブル フランク付き小型 VSON パッケージの両方で供給されます。熱抵抗が低いため、デバイス全体で大きな発熱があっても持続して動作できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7C84-Q1 車載用、150mA、40V、可変低ドロップアウト レギュレータ、パワーグッド付き データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 3月 18日 | ||
| 機能安全情報 | TPS7C84-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025年 12月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 技術記事 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール
MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。
TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150mA、低 IQ、高 PSRR、LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7B8401 評価基板 (EVM) は、TPS7B84 リニア レギュレータ ファミリの動作と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。
この EVM の具体的な構成として、多様なアプリケーションに適した、範囲の広い単一入力電圧で動作する、小型サイズのリニア レギュレータを採用しています。このレギュレータは、低ドロップアウト(LDO)VIN ~ VOUTで負荷に最大150mAを供給することができます。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小 1μF (またはそれより大きい) の出力コンデンサを使用してください。
TPS7C84-Q1 PSpice Transient Model (Adjustable Output) (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。