ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7E66-Q1

プレビュー

パワー グッド機能とディレイ機能を備えた、車載用 40V、150mA 低静止電流 (IQ) (2.8μA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable, Power good, Programmable Delay Thermal resistance θJA (°C/W) 90.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable, Power good, Programmable Delay Thermal resistance θJA (°C/W) 90.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 150
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3.0V~40V (最大 42V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V ~ 12V
    • 可変:1.2V ~ 38V
  • 出力電流:最大 150mA
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.2% の精度
  • きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA で 2.8µA
  • 2.2µF 以上のセラミック コンデンサにより安定
    • ESR 範囲:0Ω ~ 1Ω
  • パワー グッド、プログラマブル遅延期間付き
  • ドロップアウト電圧:150mA で 450mV (標準値)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 70dB
    • 100kHz 時に 45dB
  • 過電流、過電力、過熱の制限
  • パッケージ:
    • 6 ピン WSON ウェッタブル フランク (DRV) [RθJA: 90.2°C/W]
    • 8 ピン HVSSOP (DGN) [RθJA: 60.2°C/W]
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3.0V~40V (最大 42V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V ~ 12V
    • 可変:1.2V ~ 38V
  • 出力電流:最大 150mA
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.2% の精度
  • きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA で 2.8µA
  • 2.2µF 以上のセラミック コンデンサにより安定
    • ESR 範囲:0Ω ~ 1Ω
  • パワー グッド、プログラマブル遅延期間付き
  • ドロップアウト電圧:150mA で 450mV (標準値)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 70dB
    • 100kHz 時に 45dB
  • 過電流、過電力、過熱の制限
  • パッケージ:
    • 6 ピン WSON ウェッタブル フランク (DRV) [RθJA: 90.2°C/W]
    • 8 ピン HVSSOP (DGN) [RθJA: 60.2°C/W]

TPS7E66-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低静止電流のデバイスであり、3V ~ 40V の広い入力電圧範囲に対応しています。広い出力範囲は、可変構成で 1.2V ~ 38V、固定構成で 1.8V ~ 12V、負荷電流最大 150mA までです。このデバイスは無負荷時は静止電流がわずか 2.8µA であることから、スタンバイ システムのマイクロコントローラ (MCU)、ゲート ドライバやコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなどの常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適な設計です。

TPS7E66-Q1 は、ライン、負荷、温度範囲にわたって ±1.2% という非常に厳格な DC 精度をサポートしています。このデバイスは、ラインおよび負荷過渡に迅速に応答し、ドロップアウト動作時の静止電流を制御します。

TPS7E66-Q1 は、出力電圧監視のためのパワー グッドを備えています。パワー グッドの遅延時間は、外付けコンデンサを使用して調整できます。LDO は、過電流、過熱、過電力の供給に対処する保護メカニズムを内蔵しており、信頼性の高い LDO 動作を実現しています。TPS7E66-Q1 は、2.2µF~100µF の出力コンデンサ範囲で安定です。

TPS7E66-Q1 は、固定および可変出力用の 2.0mm×2.0mm、6 ピン WSON (ウェッタブル フランク) (DRV-WF) および 3.0mm×4.9mm、8 ピン HVSSOP (DGN) パッケージで供給されます。

TPS7E66-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低静止電流のデバイスであり、3V ~ 40V の広い入力電圧範囲に対応しています。広い出力範囲は、可変構成で 1.2V ~ 38V、固定構成で 1.8V ~ 12V、負荷電流最大 150mA までです。このデバイスは無負荷時は静止電流がわずか 2.8µA であることから、スタンバイ システムのマイクロコントローラ (MCU)、ゲート ドライバやコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなどの常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適な設計です。

TPS7E66-Q1 は、ライン、負荷、温度範囲にわたって ±1.2% という非常に厳格な DC 精度をサポートしています。このデバイスは、ラインおよび負荷過渡に迅速に応答し、ドロップアウト動作時の静止電流を制御します。

TPS7E66-Q1 は、出力電圧監視のためのパワー グッドを備えています。パワー グッドの遅延時間は、外付けコンデンサを使用して調整できます。LDO は、過電流、過熱、過電力の供給に対処する保護メカニズムを内蔵しており、信頼性の高い LDO 動作を実現しています。TPS7E66-Q1 は、2.2µF~100µF の出力コンデンサ範囲で安定です。

TPS7E66-Q1 は、固定および可変出力用の 2.0mm×2.0mm、6 ピン WSON (ウェッタブル フランク) (DRV-WF) および 3.0mm×4.9mm、8 ピン HVSSOP (DGN) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7E66-Q1 車載用、パワー グッド搭載、40V、150mA、超低静止電流 (IQ ) 低ドロップアウト レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 30日
製品概要 Low Quiescent Current LDOs for Battery Connected Automotive Systems (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian