ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7E67-Q1

プレビュー

車載、イネーブルとパワー グッド搭載、300mA、40V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable, Power good, Programmable Delay Thermal resistance θJA (°C/W) 60.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable, Power good, Programmable Delay Thermal resistance θJA (°C/W) 60.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 150
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3.0V~40V (最大 42V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V ~ 12V
    • 可変:1.2V ~ 38V
  • 出力電流:最大 300mA
  • ライン、負荷、温度全域にわたって ±1.2% の高精度を実現
  • きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA で 2.8µA
  • 4.7µF 以上のセラミック コンデンサで安定動作
    • ESR 範囲:0Ω ~ 1Ω
  • パワー グッド、プログラマブル遅延期間付き
  • ドロップアウト電圧:300mA で 900mV (標準値)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 70dB
    • 100kHz 時に 45dB
  • 過電流・過電力・過温度保護機能を内蔵
  • パッケージ:
    • 6 ピン WSON ウェッタブル フランク (DRV)、[RθJA: 90.2°C/W]
    • 8 ピン HVSSOP (DGN) [RθJA: 60.2°C/W]
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3.0V~40V (最大 42V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V ~ 12V
    • 可変:1.2V ~ 38V
  • 出力電流:最大 300mA
  • ライン、負荷、温度全域にわたって ±1.2% の高精度を実現
  • きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA で 2.8µA
  • 4.7µF 以上のセラミック コンデンサで安定動作
    • ESR 範囲:0Ω ~ 1Ω
  • パワー グッド、プログラマブル遅延期間付き
  • ドロップアウト電圧:300mA で 900mV (標準値)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 70dB
    • 100kHz 時に 45dB
  • 過電流・過電力・過温度保護機能を内蔵
  • パッケージ:
    • 6 ピン WSON ウェッタブル フランク (DRV)、[RθJA: 90.2°C/W]
    • 8 ピン HVSSOP (DGN) [RθJA: 60.2°C/W]

TPS7E67-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流を特長とするデバイスであり、自動車用途においてバッテリに直接接続できるよう設計されています。入力電圧範囲は 3V〜40V と広く、出力電圧範囲は可変構成時で 1.2V〜38V、固定構成時で 1.8V〜12V、最大負荷電流は 300mA です。無負荷時の静止電流がわずか 2.8µA のため、本デバイスはスタンバイ システムにおいて常時動作が求められるマイコン (MCU)、ゲート ドライバ、コントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなどの電源用途に最適な設計となっています。

TPS7E67-Q1 は、ライン、負荷、および温度範囲全体にわたり ±1.2% の非常に高い DC 精度を実現しています。また、ラインおよび負荷トランジェントに高速で応答し、ドロップアウト動作時にも静止電流を適切に制御します。

TPS7E67-Q1 には、出力電圧を監視するためのパワーグッド機能が搭載されています。パワーグッド遅延時間は、外付けコンデンサによって調整することが可能です。本 LDO には、過電流、過温度、過電力に対する保護機構が内蔵されており、LDO の信頼性の高い動作を確保します。TPS7E67-Q1 は、4.7µF~100µF の出力コンデンサ範囲で安定です。

TPS7E67-Q1 は、固定および可変出力に対応する 2.0mm × 2.0mm、6 ピン WSON (ウェッタブル フランク) (DRV-WF) パッケージ、および 3.0mm × 4.9mm、8ピン HVSSOP (DGN) パッケージで提供されています。

TPS7E67-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流を特長とするデバイスであり、自動車用途においてバッテリに直接接続できるよう設計されています。入力電圧範囲は 3V〜40V と広く、出力電圧範囲は可変構成時で 1.2V〜38V、固定構成時で 1.8V〜12V、最大負荷電流は 300mA です。無負荷時の静止電流がわずか 2.8µA のため、本デバイスはスタンバイ システムにおいて常時動作が求められるマイコン (MCU)、ゲート ドライバ、コントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなどの電源用途に最適な設計となっています。

TPS7E67-Q1 は、ライン、負荷、および温度範囲全体にわたり ±1.2% の非常に高い DC 精度を実現しています。また、ラインおよび負荷トランジェントに高速で応答し、ドロップアウト動作時にも静止電流を適切に制御します。

TPS7E67-Q1 には、出力電圧を監視するためのパワーグッド機能が搭載されています。パワーグッド遅延時間は、外付けコンデンサによって調整することが可能です。本 LDO には、過電流、過温度、過電力に対する保護機構が内蔵されており、LDO の信頼性の高い動作を確保します。TPS7E67-Q1 は、4.7µF~100µF の出力コンデンサ範囲で安定です。

TPS7E67-Q1 は、固定および可変出力に対応する 2.0mm × 2.0mm、6 ピン WSON (ウェッタブル フランク) (DRV-WF) パッケージ、および 3.0mm × 4.9mm、8ピン HVSSOP (DGN) パッケージで提供されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7E67-Q1 自動車向け 40V、300mA 超低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ (パワーグッド機能付き) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 29日
製品概要 Low Quiescent Current LDOs for Battery Connected Automotive Systems (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian