TPS7E81
- 入力電圧範囲:3.0V~40V (最大 42V)
- 選択可能な出力電圧:
- 固定:1.8V ~ 12V
- 可変:1.2V ~ 38V
- 出力電流:最大 150mA
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.2% の精度
- きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA で 2.8µA
- 2.2µF 以上のセラミック コンデンサにより安定
- ESR 範囲:0Ω ~ 1Ω
- ドロップアウト電圧:150mA で 450mV (標準値)
- 高 PSRR:
- 1kHz 時に 70dB
- 100kHz 時に 45dB
- 過電流、過電力、過熱の制限
- パッケージ:
- 5 ピン SOT-23 (DBV) [RθJA:190.9°C/W]
- 6 ピン WSON (DRV) [RθJA:90.2°C/W]
- 動作時接合部温度:–40°C ~ +125°C
TPS7E81 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスであり、3V ~ 40V の広い入力電圧範囲に対応しています。広い出力範囲は、可変構成で 1.2V ~ 38V、固定構成で 1.8V ~ 12V であり、最大 150mA の負荷電流に対応しています。無負荷時の 2.8µA 静止電流がわずかであることから、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷に電力を供給するように設計されています。
TPS7E81 は、ライン、負荷、温度範囲にわたって ±1.2% という非常に厳格な DC 精度をサポートしています。このデバイスは、ラインおよび負荷過渡に迅速に応答します。レギュレーション動作時の低い静止電流 (標準値 2.8µA) に加え、ドロップアウト動作時でも制御された IQ (無負荷ドロップアウト時で標準値 12µA) を実現しているため、このデバイスは、待機時の電力損失を極めて低く抑える必要があるバッテリ駆動システムや常時動作システム向けに設計されています。
TPS7E81 は、150mA の負荷電流で標準 450mV の低ドロップアウトをサポートしています。このデバイスは、過電流、過熱、過電力供給に対する保護メカニズムを内蔵して、LDO の信頼性の高い動作を実現しています。TPS7E81 は、2.2µF~100µF の出力コンデンサ範囲で安定です。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7E81 150mA、40V、2.8μA、Low IQ 低ドロップアウト レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。