ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS7H4010-SEP

アクティブ

耐放射線特性、プラスチック パッケージ封止、3.5V ~ 32V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 32 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 30.4 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 32 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 30.4 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 95
DIESALE (KGD) See data sheet WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 放射線耐性を強化
    • SEL、SE、SEGR 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • LET = 43MeV-cm2/mg まで、 SET および SEFI 特性を評価済み
    • すべてのウェハー・ロットについて 最大 20krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
    • 30krad(Si) まで、吸収線量 (TID) 特性を評価済み
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 60ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 70ns (標準値)
  • 低い MOSFET オン抵抗
    • RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
  • 可変周波数範囲:350kHz~2.2MHz
  • 外部クロックへの同期可能
  • 内部補償
  • パワー・グッド・フラグ
  • 高精度のイネーブルによりシステム UVLO をプログラム
  • 固定または可変のソフトスタート時間
  • サイクル単位の電流制限
  • ヒカップ・モードによる短絡保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 放射線耐性を強化
    • SEL、SE、SEGR 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • LET = 43MeV-cm2/mg まで、 SET および SEFI 特性を評価済み
    • すべてのウェハー・ロットについて 最大 20krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
    • 30krad(Si) まで、吸収線量 (TID) 特性を評価済み
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 60ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 70ns (標準値)
  • 低い MOSFET オン抵抗
    • RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
  • 可変周波数範囲:350kHz~2.2MHz
  • 外部クロックへの同期可能
  • 内部補償
  • パワー・グッド・フラグ
  • 高精度のイネーブルによりシステム UVLO をプログラム
  • 固定または可変のソフトスタート時間
  • サイクル単位の電流制限
  • ヒカップ・モードによる短絡保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能

TPS7H4010-SEP は、3.5V~32V の範囲の電源電圧から最大 6A の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。TPS7H4010-SEP はごく小さなソリューション・サイズで、非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、外部クロックへの同期、FPWM オプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適な EMI と熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。

TPS7H4010-SEP は、3.5V~32V の範囲の電源電圧から最大 6A の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。TPS7H4010-SEP はごく小さなソリューション・サイズで、非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、外部クロックへの同期、FPWM オプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適な EMI と熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPS7H4012-SEP アクティブ 放射線耐性、4.5V ~ 14V 入力 6A、同期整流降圧コンバータ Improved radiation performance with a reduced input voltage range and the same current output
新規 TPS7H4102-SEP アクティブ 放射線耐性、3V ~ 7V 入力、チャネルあたり 3A、クワッド同期整流降圧コンバータ A 3A dual channel device capable of paralleling channels up to 6A but a reduced input voltage range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H4010-SEP 宇宙向けに強化されたプラスチックに封止した耐放射線強化 3.5V~32V、6A 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 25日
* VID TPS7H4010-SEP VID V62/19623 2025年 2月 18日
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Effects Test Report of the TPS7H4010-SEP (Rev. B) PDF | HTML 2024年 12月 18日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4010-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2024年 6月 11日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4010-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2022年 7月 29日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4010-SEP Neutron Displacement Damage Characterization 2020年 11月 30日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power AMD Kintex XQRKU060 FPGA PDF | HTML 2023年 11月 8日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RTAX-S/SL FPGA PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RT PolarFire FPGA PDF | HTML 2023年 9月 20日
アプリケーション・ノート Radiation Tolerant Inverting Buck-Boost Converter with TPS7H4010-SEP PDF | HTML 2023年 6月 16日
アプリケーション・ノート Space Grade Power Solution for Microsemi RTG4 PDF | HTML 2023年 5月 2日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H4010EVM — TPS7H4010-SEP 耐放射線、3.5V ~ 32V、6A 降圧電圧コンバータ評価基板

TPS7H4010 評価基板 (EVM) は、典型的な衛星向け電源アプリケーションをサポートするために、TPS7H4010-SEP 降圧コンバータが最大 6A の負荷電流を供給する能力のある 1 本のレギュレーション済み電源レールを実現する方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット

これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。

評価ボード

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — AMD Versal エッジ XQRVE2302 ACAP と TI の耐放射線製品を使用した Alpha Data ADM-VB630 キット

これは 3U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VB630 は、シングルボード コンピュータ ボードです。部品の大部分は、放射線耐性を備えたパワー マネージメント、インターフェイス、センシング (-SEP) ポートフォリオに含まれています。

シミュレーション・モデル

TPS7H4010-SEP PSpice Model (Rev. B)

SNVMC40B.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H4010-SEP PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMC54A.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H4010-SEP TINA-TI SPICE Model (Rev. A)

SNVMC39A.TSC (18 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H4010-SEP TINA-TI Transient SPICE Model

SNVMC53.TSC (56 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-050088 — 耐放射線特性、Versal AI エッジ 向け電源のリファレンス デザイン

これは、AMD の Versal™ AI Edge XQRVE2302 用耐放射線電源アーキテクチャのリファレンス デザインです。Versal Edge は、宇宙アプリケーション向けの採用システムオンチップ (SoC) であり、小型フォームファクタで高レベルの性能を実現します。この設計を宇宙環境で最大限に使用するには、信頼性の高い電力供給が不可欠です。この電力設計は、各種のレールに電力を供給する複数のデバイスとシーケンサを搭載しており、レールを適切に順序付け、監視します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010260 — 4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン

4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザインは、クロッキング ソリューションと電源ソリューションを搭載したフル RF サンプリング トランシーバを組み込んでいます。このデザインでは、すべて SEP 特性の TI デバイスと宇宙認定取得済みの受動部品が VITA-57 フォーム ファクタ内に搭載されています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DIESALE (KGD)
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian