データシート
TPS7H4013-SEP
- 吸収線量 (TID) 特性評価済み
- 放射線耐性保証 (RHA):最大 100krad(Si)
- シングル イベント効果 (SEE) の特性
- シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
- シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
- 4.5V ~ 14V の入力電圧範囲
- 6A (TPS7H4012) または 3A (TPS7H4013) の最大出力電流
- 高効率 (VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 時の代表値)
- 1A で 88%
- 3A で 92%
- 6A で 91%
- 33mΩ (HS) および 27mΩ (LS) MOSFET を内蔵 (12V 時の標準値)
- 柔軟なスイッチング周波数オプション:
- 100kHz~1MHz、高精度 (±15% 以上)、調整可能な内部発振器
- 100kHz~1MHz の外部同期機能
- ライン、温度、放射線の全範囲にわたる 0.6V ±0.83% の電圧リファレンス
- プリバイアス出力へのスタートアップをサポート
- 調整可能な勾配補償とソフトスタート
- 調整可能な入力イネーブルとパワーグッド出力による電源シーケンシング
- 低電圧および過電圧用パワー グッド出力モニタ
- 反転昇降圧トポロジをサポート
- ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
- 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
TPS7H401x デバイスは、14V の同期整流降圧コンバータで、宇宙環境での使用に最適化されています。TPS7H4012 は 6A デバイスで、TPS7H4013 は 3A デバイスです。このピーク電流モード コンバータは、優れた過渡性能と部品点数の低減により、高効率を実現しています。
TPS7H401x は電圧範囲が広いため、12V または 5V レールから直接変換するポイント オブ ロード レギュレータとして使用できます。起動時の出力電圧ランプは、SS_TR ピンによって制御されます。EN および PWRGD ピンにより電源シーケンスが可能です。
さらに、各デバイスに最適化された電流制限、柔軟なスイッチング周波数、構成可能な補償機能など、さまざまな機能が搭載されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7H401x-SP および TPS7H401x-SEP 4.5V ~ 14V 入力、 3A および 6A、放射線耐性強化、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 11日 |
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H4013-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) | 2025年 12月 9日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H4013-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) | 2025年 12月 9日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H401X-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 11月 25日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H4012-SEP and TPS7H4013-SEP Single-Event Effects (SEE) | PDF | HTML | 2025年 10月 13日 | ||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 9月 15日 | |||
| e-Book(PDF) | Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) | 2019年 5月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7H4013EVM — TPS7H4013-SEP 評価基板
TPS7H4013EVM は、単一の TPS7H4013-SEP 降圧コンバータ (プラスチック パッケージ) の動作を提示します。この基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、ジャンパとテスト ポイントによるデバイスの簡単な構成と性能検証が可能です。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。