ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS7H4104-SEP

アクティブ

放射線耐性、3V ~ 7V 入力、チャネルあたり 3A、クワッド同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.5 Features 4 outputs, Current Sharing, Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Sequencing and monitoring, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.01 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.5 Features 4 outputs, Current Sharing, Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Sequencing and monitoring, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.01 Duty cycle (max) (%) 100
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 吸収線量 (TID) 特性評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):最大 100krad(Si)
  • シングルイベント効果 (SEE) の特性評価
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg* に対する耐性
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg* に対する耐性
  • 3V ~ 7V の入力電圧範囲
  • チャネルごとに最大 3A の出力電流、またはチャネルを並列に使用する場合により多くの出力電流を供給できます
  • VIN = 5V、VOUT = 1.8V、IOUT = 1Aで91.1% (標準値) の標準効率。fSW = 500kHz
  • 62mΩ (HS) および 55mΩ (LS) MOSFETs を内蔵 (VIN = 5V 時の標準値)
  • 柔軟なスイッチング周波数:
    • 100kHz ~ 1MHz、内部発振器
    • 外付け同期対応
  • ライン、温度、および TID の全範囲で599.48mV± 1%の高精度電圧リファレンス
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • チャネルあたり (CHx)
    • 調整可能なスロープ補償 (RSCx)
    • 可変ソフト スタート (SS_TRx)
    • 低電圧および過電圧用パワー グッド出力モニタ (PWRGDx)
    • 入力イネーブル (ENx)
  • EN_SEQ を使用する場合のシーケンスアップ/逆方向シーケンスダウン (TPS7H4104 でのみ有効)
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍事用温度範囲 (-55℃~125℃) に対応
  • 吸収線量 (TID) 特性評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):最大 100krad(Si)
  • シングルイベント効果 (SEE) の特性評価
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg* に対する耐性
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg* に対する耐性
  • 3V ~ 7V の入力電圧範囲
  • チャネルごとに最大 3A の出力電流、またはチャネルを並列に使用する場合により多くの出力電流を供給できます
  • VIN = 5V、VOUT = 1.8V、IOUT = 1Aで91.1% (標準値) の標準効率。fSW = 500kHz
  • 62mΩ (HS) および 55mΩ (LS) MOSFETs を内蔵 (VIN = 5V 時の標準値)
  • 柔軟なスイッチング周波数:
    • 100kHz ~ 1MHz、内部発振器
    • 外付け同期対応
  • ライン、温度、および TID の全範囲で599.48mV± 1%の高精度電圧リファレンス
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • チャネルあたり (CHx)
    • 調整可能なスロープ補償 (RSCx)
    • 可変ソフト スタート (SS_TRx)
    • 低電圧および過電圧用パワー グッド出力モニタ (PWRGDx)
    • 入力イネーブル (ENx)
  • EN_SEQ を使用する場合のシーケンスアップ/逆方向シーケンスダウン (TPS7H4104 でのみ有効)
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍事用温度範囲 (-55℃~125℃) に対応

TPS7H4104 と TPS7H4102 は、7V、チャネルあたり 3A、マルチチャネル、ピーク電流モードの同期整流降圧コンバータで、面積の制約が厳しいスペース環境アプリケーションで使用するよう最適化されています。このデバイスには、4 つ (TPS7H4104) または 2 つ (TPS7H4102) の同一チャネルが搭載されており、電源入力電圧を位相ごとに 3A まで独立した電圧に降圧したり、インターリーブして最大 12A (TPS7H4104) または 6A (TPS7H4102) の出力電流をインクリメントできます。

各チャネルにはハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET が組み込まれており、ソフトスタートおよびスロープ補償をプログラム可能です。さらに、チャネルごとのパワーグッドフラグとイネーブル信号も搭載しています。TPS7H4104 には、逐次的な電源投入と逆順での電源遮断を可能にする EN_SEQ 入力も備わっています。

各種の電流制限メカニズムが搭載されているため、障害発生時に堅牢な電流制限を実現できます。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル シャットダウンによりデバイスがディスエーブルになります。

TPS7H4104 と TPS7H4102 は、7V、チャネルあたり 3A、マルチチャネル、ピーク電流モードの同期整流降圧コンバータで、面積の制約が厳しいスペース環境アプリケーションで使用するよう最適化されています。このデバイスには、4 つ (TPS7H4104) または 2 つ (TPS7H4102) の同一チャネルが搭載されており、電源入力電圧を位相ごとに 3A まで独立した電圧に降圧したり、インターリーブして最大 12A (TPS7H4104) または 6A (TPS7H4102) の出力電流をインクリメントできます。

各チャネルにはハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET が組み込まれており、ソフトスタートおよびスロープ補償をプログラム可能です。さらに、チャネルごとのパワーグッドフラグとイネーブル信号も搭載しています。TPS7H4104 には、逐次的な電源投入と逆順での電源遮断を可能にする EN_SEQ 入力も備わっています。

各種の電流制限メカニズムが搭載されているため、障害発生時に堅牢な電流制限を実現できます。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル シャットダウンによりデバイスがディスエーブルになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H410x-SP および TPS7H410x-SEP 放射線耐性強化、3V ~ 7V 入力、チャネルごとに 3A、マルチチャネル、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 12月 16日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4104-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. B) 2025年 11月 19日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H410x-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2025年 11月 14日
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the TPS7H4104-SEP PDF | HTML 2025年 11月 5日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4104-SEP and TPS7H4104-SP QMLP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2025年 9月 17日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 宇宙グレードのマルチチャネル降圧コンバータにより、VREF を下 回る高精度出力を実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 29日
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H4104EVM — TPS7H4104 評価基板

TPS7H4104 評価基板 (EVM) は、5V の入力電圧に合わせて最適化済みであり、4 個の個別 3A 出力を供給します。各コンバータは個別に設定済みであるので、このボードは 0.8V の出力、1.2V の出力、1.5V の出力、1.8V の出力を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7H4104 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLVMED0A.ZIP (28 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

TPS7H410x PSpice Average Model (AC Stability)

SLVMEY5.ZIP (48 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS7H410X-CALC TPS7H4104/2 component calculator

TPS7H4104 and TPS7H4102 component calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian