ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

TPS7H5005-SEP

アクティブ

耐放射線特性、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ

製品詳細

Topology Active clamp, Boost, Buck, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Peak current mode Features Dead time control, Leading edge blanking, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Active clamp, Boost, Buck, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Peak current mode Features Dead time control, Leading edge blanking, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 放射線耐性を強化
    • SEL、SE、SEGR 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET、SEFI 特性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • すべてのウェハー・ロットについて 最大 50krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
  • 入力電圧:4V~14V
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.613V +0.7%/–1% の基準電圧
  • スイッチング周波数:100kHz~2MHz
  • 外部クロック同期機能
  • 複数の同期整流出力
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
  • 調整可能なデッド・タイム
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP
  • 調整可能な立ち上がりエッジ・ブランク時間
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5008-SEP
  • 構成可能なデューティ・サイクル制限
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
  • 調整可能なスロープ補償とソフト・スタート機能
  • 24 ピン TSSOP パッケージ
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • 放射線耐性を強化
    • SEL、SE、SEGR 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET、SEFI 特性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • すべてのウェハー・ロットについて 最大 50krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
  • 入力電圧:4V~14V
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.613V +0.7%/–1% の基準電圧
  • スイッチング周波数:100kHz~2MHz
  • 外部クロック同期機能
  • 複数の同期整流出力
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
  • 調整可能なデッド・タイム
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP
  • 調整可能な立ち上がりエッジ・ブランク時間
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5008-SEP
  • 構成可能なデューティ・サイクル制限
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
  • 調整可能なスロープ補償とソフト・スタート機能
  • 24 ピン TSSOP パッケージ
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ

TPS7H500x-SEP シリーズ (TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP、TPS7H5008-SEP で構成) は、宇宙用強化プラスチックに封止された高速、耐放射線 PWM コントローラ・ファミリです。本コントローラは、宇宙用途を対象とした DC/DC コンバータ・トポロジの設計に役立つ多くの機能を備えています。本コントローラは 0.613V +0.7%/–1% の精度の内部基準電圧を備えており、スイッチング周波数を最大 2MHz に設定できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償およびソフト・スタート機能を備えています。

TPS7H500x-SEP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使って、またはユーザーが設定した周波数で内部発振器を使って駆動できます。本コントローラ・ファミリでは、スイッチング出力、同期整流機能、デッド・タイム (固定または設定可能)、立ち上がりエッジ・ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ・サイクル制限値をユーザーが選択できます。TPS7H500x-SEP シリーズの各デバイスは 24 ピン TSSOP パッケージで供給されます。

TPS7H500x-SEP シリーズ (TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP、TPS7H5008-SEP で構成) は、宇宙用強化プラスチックに封止された高速、耐放射線 PWM コントローラ・ファミリです。本コントローラは、宇宙用途を対象とした DC/DC コンバータ・トポロジの設計に役立つ多くの機能を備えています。本コントローラは 0.613V +0.7%/–1% の精度の内部基準電圧を備えており、スイッチング周波数を最大 2MHz に設定できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償およびソフト・スタート機能を備えています。

TPS7H500x-SEP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使って、またはユーザーが設定した周波数で内部発振器を使って駆動できます。本コントローラ・ファミリでは、スイッチング出力、同期整流機能、デッド・タイム (固定または設定可能)、立ち上がりエッジ・ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ・サイクル制限値をユーザーが選択できます。TPS7H500x-SEP シリーズの各デバイスは 24 ピン TSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H5001-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV と QMLP、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ QML-qualified higher-radiation PWM controller family for GEO missions

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H500x-SEP 耐放射線性 2MHz 電流モード PWM コントローラ、宇宙用強化プラスチック データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 20日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H5005-SEP and TPS7H5001-SP QMLP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2024年 8月 15日
* VID TPS7H5005-SEP VID V62-22607 2022年 8月 29日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H500x-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2022年 8月 11日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H5005-SEP Total Ionizing Dose (TID) (Rev. A) 2022年 7月 7日
* 放射線と信頼性レポート Single Event Effects Report of the TPS7H500X-SEP Dual-Output PWM Controller 2022年 4月 25日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
技術記事 如何為具有電子電源系統的下一代衛星最佳化 SWaP (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 次世代衛星の電力システムにおける SWaP の最適化方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 전력 시스템으로 차세대 위성의 SWaP를 최적화하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power AMD Kintex XQRKU060 FPGA PDF | HTML 2023年 11月 8日
技術記事 Key considerations for advancing satellite electrical power systems. PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 6月 7日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H5005EVM — TPS7H5005 同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラの評価基板

TPS7H5005 評価基板 (EVM) は、TPS7H5005-SEP コントローラを開ループで動作させる方法を提示するほか、この製品を動作させるためのテスト プラットフォームを提供します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット

これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。

シミュレーション・モデル

TPS7H500x PSpice Transient Model

SLVMEI2.ZIP (196 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H500x SIMPLIS Model (Rev. A)

SLVMEM9A.ZIP (214 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLVRBK0 TPS7H5005-SEP Buck Converter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLVRBK1 TPS7H5005-SEP Flyback Converter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLVRBK2 TPS7H5005-SEP Push-Pull Converter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP23391 — 100kRad アプリケーション向け、300W、12V 出力、ZVS フル ブリッジ コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、3 つの TPS7H6005-SEP ハーフブリッジ ゲート ドライバを制御する、2 次グランドを基準とする TPS7H5005-SEP で構成されたフルブリッジ トポロジです。1 次側を基準とする 2 つのドライバはパルス幅変調 (PWM) モードで動作するため、高負荷条件でゼロ電圧スイッチング (ZVS) を実現する設計が可能です。2 次側では、もう一方のドライバが 2 次側の整流器を制御して、変換効率をさらに向上させます。この設計では、静止軌道 (GEO) の放射線に適合できるように、コントローラ、ハーフブリッジ ドライバ、GaN (電界効果トランジスタ (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian