ホーム パワー マネージメント LED ドライバ バックライト LED ドライバ

TPS92360

アクティブ

38V、1.2A、シングルチャネル LED バックライト ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS923610 アクティブ 0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、24.5V、1.8A、同期整流昇圧 LED ドライバ Newer Device with market 1st synchronous boost topology
新規 TPS923611 アクティブ 0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、30V、1.8A、同期整流昇圧 LED ドライバ Newer Device with market 1st synchronous boost topology

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1500 Duty cycle (max) (%) 100 LED current per channel (mA) 400 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1500 Duty cycle (max) (%) 100 LED current per channel (mA) 400 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 2.7V~5.5V の入力電圧
  • 40V、1.8A の MOSFET を内蔵
  • 最大 38V の LED ストリングを駆動
  • スイッチ電流制限:1.2A (最小値)
  • スイッチング周波数:1.2MHz
  • 基準電圧:204mV
  • 内部補償
  • PWM 輝度制御
  • LED 断線保護
  • 低電圧保護
  • ソフト・スタート機能内蔵
  • サーマル・シャットダウン
  • 最大 90% の効率
  • 2.7V~5.5V の入力電圧
  • 40V、1.8A の MOSFET を内蔵
  • 最大 38V の LED ストリングを駆動
  • スイッチ電流制限:1.2A (最小値)
  • スイッチング周波数:1.2MHz
  • 基準電圧:204mV
  • 内部補償
  • PWM 輝度制御
  • LED 断線保護
  • 低電圧保護
  • ソフト・スタート機能内蔵
  • サーマル・シャットダウン
  • 最大 90% の効率

定格 40V のスイッチ FET を内蔵した TPS92360 は、直列 LED を駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは 40V、1.8A の MOSFET を内蔵しており、最小 1.2A の電流制限機能を備えています。そのため、小型から大型までのパネルのバックライトに適したシングルまたは並列 LED ストリングを駆動できます。デフォルトの白色 LED 電流は外付けのセンサ抵抗 R SET により設定され、フィードバック電圧は以下の 概略回路図に示すように 204mV にレギュレートされます。LED 電流は、動作時に CTRL ピンに印加されるパルス幅変調 (PWM) 信号を使うことで制御でき、これによりデューティ・サイクルが変化し、帰還基準電圧が決定されます。TPS92360 は LED 電流をバーストで供給しないため、出力コンデンサで可聴ノイズは発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスには LED 断線保護機能が内蔵されています。この機能は、LED 断線条件が発生したときに TPS92360 をディセーブルにし、出力電圧がデバイスの絶対最大定格を超えないようにします。

TPS92360 は、省スペースの 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。

定格 40V のスイッチ FET を内蔵した TPS92360 は、直列 LED を駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは 40V、1.8A の MOSFET を内蔵しており、最小 1.2A の電流制限機能を備えています。そのため、小型から大型までのパネルのバックライトに適したシングルまたは並列 LED ストリングを駆動できます。デフォルトの白色 LED 電流は外付けのセンサ抵抗 R SET により設定され、フィードバック電圧は以下の 概略回路図に示すように 204mV にレギュレートされます。LED 電流は、動作時に CTRL ピンに印加されるパルス幅変調 (PWM) 信号を使うことで制御でき、これによりデューティ・サイクルが変化し、帰還基準電圧が決定されます。TPS92360 は LED 電流をバーストで供給しないため、出力コンデンサで可聴ノイズは発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスには LED 断線保護機能が内蔵されています。この機能は、LED 断線条件が発生したときに TPS92360 をディセーブルにし、出力電圧がデバイスの絶対最大定格を超えないようにします。

TPS92360 は、省スペースの 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS61169 アクティブ TPS61169 38V 大電流昇圧 WLED ドライバ High efficiency single channel 38-V high-current boost WLED driver
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61160A アクティブ PWM 輝度制御機能搭載、2mm × 2mm パッケージ封止、最大 10 個の直列接続 LED に対応、白色 LED ドライバ White LED driver with PWM brightness control in 2mm x 2mm package, 26-V open LED protection
TPS61161A アクティブ PWM 輝度制御機能搭載、2mm × 2mm WSON パッケージ封止、最大 10 個の直列接続 LED に対応、白色 LED ドライバ White LED driver with PWM brightness control in 2mm x 2mm package. 38-V open LED protection
TPS61165 アクティブ 2mm x 2mm QFN パッケージ、高輝度白色 LED ドライバ High VIN single channel 38-V high-current boost WLED driver

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92360 38V 1.2A シングル・チャネル LED バックライト・ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 1月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010932 — バッテリ バックアップ対応、24VAC 電力段のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高効率の電源段ソリューションを実現します。このソリューションは、24VAC 電源を使用する、スマート サーモスタットや、ビル オートメーション向けの他のゲートウェイ最終製品に適しています。この電力段は 24VAC の入力で動作し、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加のポイント オブ ロード コンバータを使用する場合は、これらのレールからコンバータに電力を供給することもできます。このデザインは、LiPo (リチウムポリマ) バッテリを充電し、メイン電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。ブースタパックのフォーム (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ