TIDA-010932
バッテリ バックアップ対応、24VAC 電力段のリファレンス デザイン
TIDA-010932
概要
このリファレンス デザインは、高効率の電源段ソリューションを実現します。このソリューションは、24VAC 電源を使用する、スマート サーモスタットや、ビル オートメーション向けの他のゲートウェイ最終製品に適しています。この電力段は 24VAC の入力で動作し、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加のポイント オブ ロード コンバータを使用する場合は、これらのレールからコンバータに電力を供給することもできます。このデザインは、LiPo (リチウムポリマ) バッテリを充電し、メイン電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。ブースタパックのフォーム ファクタを採用しているため、設計者は他の LaunchPad と組み合わせてこの電源アーキテクチャを評価することができます。また、この製品は LED ドライバと電流センシング機能を搭載しています。
特長
- 24VAC または USB から 3.3V 電源レールへの変換
- パワー パスとバッテリ補助電源の動的制御
- 独立したバッテリ充電と負荷パス
- 負荷電流域全体で高い効率を実現
- 電源レールの電流監視
- USB の過電流定格に準拠
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMBO4.PDF (179 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1