データシート
TPS92515AHV-Q1
- AEC-Q100グレード1認定済み
- 290mΩ(標準値)の内部NチャネルMOSFETを内蔵
- 入力電圧範囲
- TPS92515AHVx: 5.5V~65V
- スタートアップ後は最低5.15Vで動作
- 低オフセットのハイサイド、ピーク電流コンパレータ
- 一定の平均電流、最大2A
- 固有のサイクル単位の電流制限
- 複数の調光方法
- 10,000:1のシャントPWM調光範囲
- 1000:1のPWM調光範囲
- 200:1のアナログ調光範囲
- 簡単な一定オフ時間制御
- ループ補償なし
- 高速な過渡応答
- 熱的に強化されたHVSSOPパッケージ
- 熱保護機能を内蔵
TPS92515AHV-Q1は小型でモノリシックのスイッチング・レギュレータで、低抵抗のNチャネルMOSFETが搭載されています。このデバイスは、高効率、高い帯域幅、PWMまたはアナログ調光、小さなサイズが要求される、高輝度LEDライティング用途で使用できます。
レギュレータは、一定オフ時間のピーク電流制御で動作します。この動作は単純で、出力電圧に基づいたオフ時間の後で、オン時間が開始されます。インダクタのピーク電流スレッショルドに達すると、オン時間は終了します。TPS92515AHV-Q1デバイスは、シャントFETの調光サイクルのオンおよびオフ期間中、一定のピーク・ツー・ピーク・リップルを維持するように構成可能です。このサイクルは、シャントFETの調光範囲の全体にわたってリニアな応答を維持するのに理想的です。
低オフセットのハイサイド・コンパレータは、定常状態で高精度を達成するのに役立ちます。LED電流は、アナログ調光、PWM調光、または両方を同時に使用して変調できます。他の機能として、UVLO、広い入力電圧範囲での動作、本質的なLEDオープン動作、広い温度範囲での動作とサーマル・シャットダウン保護が特長です。
TPS92515AHV-Q1デバイスには高電圧オプションがあり、熱的に強化された10ピンのHVSSOPパッケージで、最高65Vの入力電圧範囲で動作できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS92515HVEVM-749 — TPS92515HV-Q1 降圧 LED ドライバ評価ボード
TPS92515HVEVM-749 はフル アセンブルおよびテスト済みの LED ドライバです。複数の LED を直列接続したシングル ストリングに電力を供給します。この EVM を使って各種調光構成を試験可能:アナログ調光、PWM 調光、シャント FET 調光。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。