TPS92515HVEVM-749
TPS92515HV-Q1 降圧 LED ドライバ評価ボード
TPS92515HVEVM-749
概要
TPS92515HVEVM-749 はフル アセンブルおよびテスト済みの LED ドライバです。複数の LED を直列接続したシングル ストリングに電力を供給します。この EVM を使って各種調光構成を試験可能:アナログ調光、PWM 調光、シャント FET 調光。
特長
- 最大 60V の LED 直列駆動が可能な多用途 LED ドライバ。
- 広い入力電圧範囲 (5.25V~65V)
- アナログ、 PWM 、シャント FET 調光対応
- 内蔵低抵抗 N-MOSFET
- シンプルな準ヒステリシス制御によりループ補償が不要
照明 LED ドライバ
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92515HVEVM-749 — TPS92515HV-Q1 降圧 LED ドライバの評価ボード
TPS92515HVEVM-749 — TPS92515HV-Q1 降圧 LED ドライバの評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS92515HVEVM-749 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS92515HVEVM-749 High Current Buck LED Driver Evaluation Module | 2016/05/25 |