この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92601-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40°C~125°C 周囲動作温度
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 入力電圧: 4V~40V (絶対最大定格45V)
- 出力電圧: 4V~75V (絶対最大定格80V)
- スロープ補償を内蔵した固定周波数電流モード・コントローラ
- 各チャネルに2つの制御ループ: 定電流出力と定電圧出力
- ハイサイド電流検出
- 150mVまたは300mVの検出電圧(EEPROMオプション)
- ±6mVのオフセット(約4%または2%のLED電流精度を達成)
- 出力電圧検出、内部基準電圧: 2.2V±5%
- ローサイドNMOS-FETドライバ内蔵: ピーク・ゲート駆動電流0.7A (標準値)
- 周波数同期
- PWM調光とアナログ調光
- 診断機能
- ハイサイド電流(LED電流)をアナログ出力として利用可能
- 開放LEDおよびGNDへの短絡の検出
- 短絡出力保護
- 低電圧/過電圧誤動作防止機能を内蔵
TPS9260x-Q1ファミリはシングルチャネル/デュアルチャネルのハイサイド電流LEDドライバです。完全な保護/診断機能を備えており、車載前方照明専用に設計され、この用途に最適です。独立した各ドライバのベースは、ピーク電流モード昇圧コントローラです。各コントローラには、ハイサイド電流検出シャントによる電流帰還ループと外付け分圧抵抗回路による電圧帰還ループという2つの独立した帰還ループがあり、定出力電圧または定出力電流を供給します。接続した負荷により、定出力電流(回路が電圧設定値より前に電流設定値に達した場合)と定出力電圧(開放負荷状態などで回路が最初に電圧設定値に達した場合)のどちらを制御するかが決まります。
各コントローラは昇圧、バッテリ昇圧、SEPIC、フライバックなどの一般的なトポロジに対応しています。
ハイサイドPMOS FETドライバの用途は、LEDストリングのPWM調光と、GNDへの外部短絡時に回路を保護するための遮断です。を削除。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS9260x-Q1シングル/デュアルチャネル車載ヘッドライトLEDドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 11月 19日 |
ホワイト・ペーパー | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92602EVM — TPS92602EVM:2 チャネル・ハイ・サイド電流センス LED ドライバ評価モジュール
The TPS92602EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS92602-Q1 2-channel high side current sense DCDC MOSFET controller. The TPS92602-Q1is designed to drive automotive high-brightness light emitting diodes (LEDs) and features a wide input voltage (...)
TPS92601-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01372 — シーケンシャル・ターン車載 LED ヘッドライトのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。