TPS92830-Q1
- AEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~40V
- 3チャネルのハイサイド電流駆動およびセンシング
- チャネル独立の電流設定
- チャネル独立のPWM入力
- PWM入力および電源の両方によるPWM調光
- EMCに対して最適化されたスルー・レート
- 高精度のLED駆動
- 外部NチャネルMOSFETによる高精度の電流レギュレーション(許容誤差2.5%)
- 20:1のアナログ調光プロファイルとオフボードのビン抵抗サポート
- 完全デューティ・サイクル・マスクを持つ高精度PWMジェネレータ(許容誤差2%)
- オープン・ドレインのPWM出力による同期
- 保護および診断機能
- 外付けMOSFETの過熱保護用の可変出力電流ディレーティング
- LEDストリングの開路または短絡の診断および自動回復機能
- 診断イネーブルと可変スレッショルドによる低電圧動作
- 最大15個のデバイスのフォルト・バス、どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とするか、障害の発生したチャネルのみをオフにするかを選択可能
- フォルト・モードでの低い静止電流(デバイスごとに0.75mA未満)
- 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
- TSSOP 28パッケージ(PW)
ライトの均一性が求められる傾向から、車載用の前方および後方ランプには多くの場合に大電流LEDが、拡散板や導光板とともに使用されます。その一方で、厳格なEMCおよび信頼性の要件に合致するため、リニアLEDドライバが車載用アプリケーションで多く使われています。しかし、リニアLEDドライバ用の大電流を内蔵のパワー・トランジスタで供給するのは困難です。TPS92830-Q1デバイスは、外付けのNチャネルMOSFETを使用して大電流を供給するための、高度な車載グレードのハイサイド定電流リニアLEDコントローラです。このデバイスには、車載用アプリケーション向けの完全な機能セットがあり、広範なNチャネルMOSFETと互換性があります。
TPS92830-Q1デバイスの各チャネルは、センス抵抗の値により、独立にチャネル電流を設定します。内蔵の高精度定電流レギュレーション・ループは、センス抵抗の両端の電圧によってチャネルの電流を検出し、それに応じてNチャネルMOSFETのゲート電圧を制御します。このデバイスには、低ドロップアウト動作用の2段のチャージ・ポンプも内蔵されています。チャージ・ポンプの電圧は十分に高く、広範なNチャネルMOSFETをサポートできます。
PWM調光により、複数のソースとして内部PWMジェネレータ、外部PWM入力、または電源調光を柔軟に使用できます。車載アプリケーションに特化して設計された、各種の診断および保護機能により、システムはより堅牢で使いやすくなります。どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とするフォルト・バスでは、TPS92830-Q1がTPS92630-Q1、TPS92638-Q1、およびTPS9261x-Q1ファミリとともに動作し、各種のフォルト処理要件を満たすことができます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS92830-Q1 3チャネル、大電流のリニアLEDコントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 1月 23日 |
技術記事 | TI at the Auto Lamp Exhibition 2018 in Shanghai | PDF | HTML | 2018年 3月 30日 | |||
ホワイト・ペーパー | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
セレクション・ガイド | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018年 3月 15日 | ||||
技術記事 | A wiser choice for automotive lighting | PDF | HTML | 2017年 11月 29日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92830EVM User's Guide | 2017年 7月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92830EVM — TPS92830-Q1 3 チャネル大電流リニア LED コントローラの評価モジュール(EVM)
TPS92830-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01376 — EMC 準拠車載 LED 方向指示器のリファレンス・デザイン
TIDA-01374 — EMC 準拠車載ブレーキ・ランプ / テール・ライトのリファレンス・デザイン
TIDA-01375 — EMC 準拠車載デイライト / 車幅灯のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。