ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM33620-Q1

アクティブ

車載、3V ~ 36V 入力、2A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 1900 Switching frequency (max) (kHz) 2500
Rating Automotive Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 1900 Switching frequency (max) (kHz) 2500
QFN-FCMOD (RDN) 11 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 同期整流、降圧 DC/DC 車載モジュール:
    • パワー MOSFET、コントローラ、AEC-Q200 認証済みインダクタ、CBOOT コンデンサを内蔵
    • 接合部温度範囲:内蔵インダクタと CBOOT を含む -40°C ~ 150°C
    • 固定スイッチング周波数 (2.2MHz)
    • 連続出力電流:0.6A、1A、2A
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現:
    • ピーク効率は VIN = 12V、VOUT = 5V で 93.2%、VIN = 24V、VOUT = 5V のときに 90% です
    • 13.5VIN で 1.2µA の超低非スイッチング Iq、および Q、および 300nA の低シャットダウン電流
  • ZEN 1 スイッチャ
    • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 - DRSS
    • CBOOT と HotRod™ の各パッケージを内蔵
    • ピン選択可能な FPWM および自動モード
    • CISPR 25 Class 5 準拠
  • 出力電圧オプション:
    • 固定出力バリアント:3.3V または 5V の VOUT
    • 可変出力電圧:1V~7V
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM336xx-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 同期整流、降圧 DC/DC 車載モジュール:
    • パワー MOSFET、コントローラ、AEC-Q200 認証済みインダクタ、CBOOT コンデンサを内蔵
    • 接合部温度範囲:内蔵インダクタと CBOOT を含む -40°C ~ 150°C
    • 固定スイッチング周波数 (2.2MHz)
    • 連続出力電流:0.6A、1A、2A
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現:
    • ピーク効率は VIN = 12V、VOUT = 5V で 93.2%、VIN = 24V、VOUT = 5V のときに 90% です
    • 13.5VIN で 1.2µA の超低非スイッチング Iq、および Q、および 300nA の低シャットダウン電流
  • ZEN 1 スイッチャ
    • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 - DRSS
    • CBOOT と HotRod™ の各パッケージを内蔵
    • ピン選択可能な FPWM および自動モード
    • CISPR 25 Class 5 準拠
  • 出力電圧オプション:
    • 固定出力バリアント:3.3V または 5V の VOUT
    • 可変出力電圧:1V~7V
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM336xx-Q1 を使用するカスタム設計を作成

TPSM336xx-Q1 は、0.6A、 1A または 2A、36V 入力、車載用の同期降圧 DC/DC パワー ジュールで、フリップ チップ オン リード パッケージ、統合型パワー MOSFET、AEC-Q100 認定の内蔵インダクタ、ブート コンデンサをコンパクトで使いやすいパッケージに統合しています。小型 HotRod QFN パッケージにより、放熱性能が向上し、高い周囲温度での動作が確保できます。拡散スペクトラムは優れた EMI 性能を実現します。本デバイスは、3.3V および 5V をサポートする 2 つの固定出力電圧オプションで利用可能です。本デバイスは、フィードバック デバイダにより 1V から 7V までの出力に設定でき、MODE/SYNC ピンを介して自動または強制 PWM モードで動作します。このでデバイスは、3.3V および 5V 固定出力設計に必要な 4 つの外付け部品だけで、PCB レイアウトと設計が簡素化されます。

本デバイスは、常時オンの車載アプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックを可能にするため、軽負荷効率を高めることができます。DRSS を使用して、入力 EMI フィルタの外部部品を低減します。ZEN 1 スイッチャの機能により、本デバイスは低 EMI アプリケーションをサポートできます。

TPSM336xx-Q1 は、0.6A、 1A または 2A、36V 入力、車載用の同期降圧 DC/DC パワー ジュールで、フリップ チップ オン リード パッケージ、統合型パワー MOSFET、AEC-Q100 認定の内蔵インダクタ、ブート コンデンサをコンパクトで使いやすいパッケージに統合しています。小型 HotRod QFN パッケージにより、放熱性能が向上し、高い周囲温度での動作が確保できます。拡散スペクトラムは優れた EMI 性能を実現します。本デバイスは、3.3V および 5V をサポートする 2 つの固定出力電圧オプションで利用可能です。本デバイスは、フィードバック デバイダにより 1V から 7V までの出力に設定でき、MODE/SYNC ピンを介して自動または強制 PWM モードで動作します。このでデバイスは、3.3V および 5V 固定出力設計に必要な 4 つの外付け部品だけで、PCB レイアウトと設計が簡素化されます。

本デバイスは、常時オンの車載アプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックを可能にするため、軽負荷効率を高めることができます。DRSS を使用して、入力 EMI フィルタの外部部品を低減します。ZEN 1 スイッチャの機能により、本デバイスは低 EMI アプリケーションをサポートできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM336xx-Q1 、 車載、3V ~ 36V 入力、1V ~ 7V 出力、0.6A、1A、および 2A、HotRod™ QFN パッケージの同期整流 ZEN 1 降圧コンバータ電源モジュール データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 12月 11日
アプリケーション・ノート TPSM33620-Q1 EMI Report PDF | HTML 2026年 1月 12日
機能安全情報 TPSM336xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 9月 3日
証明書 TPSM33620QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 3月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM33620QEVM — TPSM33620-Q1 評価基板

この評価基板 (EVM) は、TPSM33620-Q1 と組み合わせて使用する代表的な部品を搭載しており、最大 36V の入力電圧から 2A の負荷電流を供給します。TPSM33620QEVM は、2.2MHz のスイッチング周波数での 3.3V の 出力電圧を特徴としています。この EVM には TPSM33620S3QRDNRQ1 が実装されています。この EVM は、IC を他のバリエーションと交換して、周辺部品をそれぞれのデータシートの推奨値に変更することで、TPSM336xx-Q1 および TPSM336x5 ファミリのデバイス全体をサポートできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-010985 — 大容量 Y キャパシタを用いたリファレンス デザインを備える、800V DC システム向け抵抗ブリッジ方式の絶縁監視デバイス

このリファレンス デザインは、抵抗性ブリッジ絶縁監視デバイス (IMD) を採用しています。この設計は、対称および非対称の絶縁抵抗故障を高精度に検出します。このリファレンス デザインは、大容量の Y キャパシタ (Y cap)を備えた高電圧 DC システムにおける容量測定にも対応しています。この設計は、UL 規格における応答時間要件を満たしています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RDN) 11 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ