ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM33625

アクティブ

3V ~ 36V 入力、1V ~ 15V 出力、2.5A、同期整流降圧パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
QFN-FCMOD (RDN) 11 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール:
    • MOSFET、インダクタ、CBOOT コンデンサ、コントローラを内蔵
    • 幅広い入力電圧範囲:3V~36V
    • 最大 40V の過渡入力に対する保護
    • 接合部温度範囲:-40°C~+125°C
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm のオーバーモールド パッケージ
    • RT ピンを使用して 200kHz~2.2MHz の範囲で周波数を調整可能
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現:
    • VIN = 12V、VOUT = 5V、1MHz、IOUT = 2.5A で 88% を上回る効率
    • VIN = 24V、VOUT = 5V、1MHz、IOUT = 2.5A で 87% を上回る効率
    • VIN = 13.5V で最小 1.5µA のスタンバイ IQ
  • 超低 EMI 要件に最適化:
    • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 - DRSS
    • フリップチップ オン リード パッケージ - FCOL
    • インダクタとブート コンデンサの統合

    • CISPR 11、Class B 準拠可能
  • 出力電圧および電流オプション:
    • 出力電圧を 1V~15V の範囲で調整可能
  • スケーラブルな電源に対応した設計:
    • 次の製品とピン互換:
      • TPSM365R15 (65V、150mA)、TPSM365R6 (65V、600mA)
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM336x5 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール:
    • MOSFET、インダクタ、CBOOT コンデンサ、コントローラを内蔵
    • 幅広い入力電圧範囲:3V~36V
    • 最大 40V の過渡入力に対する保護
    • 接合部温度範囲:-40°C~+125°C
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm のオーバーモールド パッケージ
    • RT ピンを使用して 200kHz~2.2MHz の範囲で周波数を調整可能
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現:
    • VIN = 12V、VOUT = 5V、1MHz、IOUT = 2.5A で 88% を上回る効率
    • VIN = 24V、VOUT = 5V、1MHz、IOUT = 2.5A で 87% を上回る効率
    • VIN = 13.5V で最小 1.5µA のスタンバイ IQ
  • 超低 EMI 要件に最適化:
    • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 - DRSS
    • フリップチップ オン リード パッケージ - FCOL
    • インダクタとブート コンデンサの統合

    • CISPR 11、Class B 準拠可能
  • 出力電圧および電流オプション:
    • 出力電圧を 1V~15V の範囲で調整可能
  • スケーラブルな電源に対応した設計:
    • 次の製品とピン互換:
      • TPSM365R15 (65V、150mA)、TPSM365R6 (65V、600mA)
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM336x5 を使用するカスタム設計を作成

TPSM336x5 は、1.5A または 2.5A、36V 入力の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールで、フリップ チップ オン リード (FCOL) パッケージ、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、ブート コンデンサをコンパクトで使いやすい 3.5mm × 4.5mm × 2mm の 11 ピン QFN パッケージに統合しています。小型 HotRod™ QFN パッケージ テクノロジーにより、放熱性能が向上し、高い周囲温度での動作が保証されます。さらに、このデバイスはスペクトラム拡散との組み合わせにより、優れた EMI 性能を実現します。デバイスは、自動または強制 PWM モードでフィードバック デバイダを使用して 1V から 15V までの出力に構成でき、動作します。

TPSM336x5 は、特に常時オンの産業用アプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、1.5µA (VIN = 13.5V) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行と小さな MOSFET ON 抵抗により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

TPSM336x5 はピーク電流モード アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。DRSS を使用して、入力 EMI フィルタの外部部品を低減します。MODE / SYNC および RT ピンのバリアントを使用すると、200kHz~2.2MHz の周波数に同期または設定して、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。

TPSM336x5 は、1.5A または 2.5A、36V 入力の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールで、フリップ チップ オン リード (FCOL) パッケージ、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、ブート コンデンサをコンパクトで使いやすい 3.5mm × 4.5mm × 2mm の 11 ピン QFN パッケージに統合しています。小型 HotRod™ QFN パッケージ テクノロジーにより、放熱性能が向上し、高い周囲温度での動作が保証されます。さらに、このデバイスはスペクトラム拡散との組み合わせにより、優れた EMI 性能を実現します。デバイスは、自動または強制 PWM モードでフィードバック デバイダを使用して 1V から 15V までの出力に構成でき、動作します。

TPSM336x5 は、特に常時オンの産業用アプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、1.5µA (VIN = 13.5V) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行と小さな MOSFET ON 抵抗により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

TPSM336x5 はピーク電流モード アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。DRSS を使用して、入力 EMI フィルタの外部部品を低減します。MODE / SYNC および RT ピンのバリアントを使用すると、200kHz~2.2MHz の周波数に同期または設定して、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLVM23625 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2.5A、同期整流降圧パワー モジュール Reduced feature set and output voltage range
TPSM365R6 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール Higher input voltage and lower output current ratings
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM64406 アクティブ 高密度、36V、0.8V ~ 16V 出力、デュアル、3A 出力、パワー モジュール Dual-output device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM336x5 、3V~36V 入力、1V~15V 出力、1.5A、2.5A 同期整流降圧コンバータ電源モジュール、HotRod™ QFN パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 2月 28日
機能安全情報 TPSM33625 and TPSM33615 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2025年 9月 19日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
証明書 TPSM33625FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 11月 21日
証明書 TPSM33625EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM33625EVM — TPSM33625 2.5A、同期整流降圧パワー モジュールの評価基板

TPSM33625 評価基板 (EVM) を使用すると、降圧パワー モジュールである TPSM33625 を評価できます。この評価基板を使用すると、TPSM33625 をさまざまな動作条件に合わせて構成し、実装先になる可能性のある膨大なアプリケーションに対応することができます。この評価基板 (EVM) は、複数のジャンパとテスト ポイントを搭載しているので、デバイスを即座に構成し、デバイスのさまざまな機能をテストすることができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM33625 をエンド (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM33625FEVM — TPSM33625 2.5A、同期整流降圧パワー モジュールの評価基板

TPSM33625F 評価基板 (EVM) を使用すると、降圧パワー モジュールである TPSM33625 を評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM33625 をさまざまな動作条件に合わせて構成し、実装先になる可能性のある膨大なアプリケーションに対応することができます。この評価基板 (EVM) は、複数のジャンパとテスト ポイントを搭載しているので、デバイスを即座に構成し、デバイスのさまざまな機能をテストして、TPSM33625 を容易に評価することができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM33625 をエンド (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM33625 Transient PSpice Model

SNVMCA6.ZIP (655 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

TPSM33625EVM Design Files

SNVC248.ZIP (1940 KB)
リファレンス・デザイン

PMP23547 — GaN ベースの 8kW 3 相トーテムポール力率補正 (PFC) と 3 相 LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高密度で高効率の 8kW 電力供給のデザインを提示します。最初の段に三角波導通モード (TCM) 力率補正 (PFC) コンバータ、その後段にデルタ-デルタ接続された 3 相インダクタ-インダクタ-コンデンサ (LLC) コンバータがあります。どちらの電力段も、TI の高性能 GaN (窒化ガリウム) パワー スイッチを使用して実装されています。PFC は、ゼロ電流検出 (ZCD) ベースの制御メカニズムで 3 相トーテムポール PFC を使用しています。この制御方式は可変周波数で動作し、全体的な動作条件にわたってゼロ電圧スイッチング (ZVS) (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RDN) 11 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ