PMP23547

GaN ベースの 8kW 3 相トーテムポール力率補正 (PFC) と 3 相 LLC のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、高密度で高効率の 8kW 電力供給のデザインを提示します。最初の段に三角波導通モード (TCM) 力率補正 (PFC) コンバータ、その後段にデルタ-デルタ接続された 3 相インダクタ-インダクタ-コンデンサ (LLC) コンバータがあります。どちらの電力段も、TI の高性能 GaN (窒化ガリウム) パワー スイッチを使用して実装されています。PFC は、ゼロ電流検出 (ZCD) ベースの制御メカニズムで 3 相トーテムポール PFC を使用しています。この制御方式は可変周波数で動作し、全体的な動作条件にわたってゼロ電圧スイッチング (ZVS) を維持します。この制御機能は、高性能マイコンである TMS320F280039C と、ZCD センシング機能を内蔵した GaN 電界効果トランジスタ (FET) である LMG3527R030 を使用して実装しています。コンバータの動作周波数範囲は、約70kHz ~ 1.2MHzです。LLC は 200kHz~1.5MHz で動作します。デルタ-デルタ共振タンク接続により、RMS (2乗平均平方根) 電流を低減します。制御は TMS320F28P550SJ 高性能マイクロコントローラで実装されています。この LLC は、1 次側に LMG3527R030 GaN FET、2 次側に LMG3100R017 GaN FET を使用しています。

特長
  • 全負荷時の効率:97.5%
  • サイズ:700mm × 68.5mm × 32mm
出力電圧オプション PMP23547.1 PMP23547.2
Vin(最小)(V) 180 440
Vin(最大)(V) 305 460
Vout (Nom) (V) 450 48
Iout(最大)(V) 18 170
出力電力(W) 8100 8160
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated
入力タイプ AC DC
トポロジ Boost- PFC Full Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT437.PDF (260 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM336253V ~ 36V 入力、1V ~ 15V 出力、2.5A、同期整流降圧パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7741-Q1車載、信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7742-Q1車載、信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS745-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF4132-Q1車載対応、12ppm/℃、低ノイズ、低消費電力、高精度、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC212314A ソース / 6A シンク搭載、高速デュアルチャネル、絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F280039CC2000™ 32 ビット MCU、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES と CAN-FD

データシート: PDF | HTML
サーミスタ

TMP610402、0603/0805 の各サイズでスルーホール パッケージ封止、1% 誤差の 10kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM748055℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28P550SJ1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクト電流センサ

TMCS1133AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、80Arms、1MHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO6521機能絶縁、デュアルチャネル、1/1 デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

TLV365レール ツー レール入出力、50MHz、単一電源オペアンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7741信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3100R017ドライバ内蔵、100V、1.7mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 GaN-Based 8kW 3-Phase Totem-Pole PFC and 3-Phase LLC Reference Design PDF | HTML 2025/03/10

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。