データシート
TPSM41625
- インダクタ内蔵の電源ソリューション
- 11mm × 16mm × 4.2mm の QFN パッケージ
- すべてのピンにパッケージの周囲からアクセス可能
- 入力電圧範囲:4V~16V
- 広い出力電圧範囲:0.6V~7.1V
- 選択可能な内部リファレンス (精度 ±0.5%)
- 最大 2 つのデバイスをスタック可能
- 並列出力による大電流化
- 位相インターリーブによるリップルの低減
- 最大 97% の効率
- 調整可能な固定スイッチング周波数 (300kHz~1MHz)
- 外部クロックに同期可能
- 高度な電流モードにより、 超高速負荷ステップ応答を実現
- パワー・グッド出力
- EN55011 放射 EMI の規制条件に準拠
- 動作時の周囲温度範囲:-40℃~+105℃
- 動作時の IC 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
- 次の製品とピン互換15A TPSM41615
- WEBENCH Power Designer により、TPSM41625 を使用するカスタム設計を作成
TPSM41625 パワー・モジュールは、DC/DC コンバータをパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに小型の QFN パッケージに実装した、使いやすい集積電源です。この電源ソリューションは、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能を維持しているにもかかわらず、外付け部品をほとんど必要としません。大電流を必要とするアプリケーションでは、2 つの TPSM41625 デバイスを並列に接続できることは有効です。
11mm × 16mm × 4.2mm の 69 ピン QFN パッケージは、最適なパッケージ・レイアウトを行った場合、熱的性能を高める優れた電力散逸能力を達成します。本パッケージのフットプリントには、信号ピン (すべて周囲からアクセス可能) と大きなサーマル・パッド (デバイスの下) が含まれます。TPSM41625 はパワー・グッド信号、クロック同期、プログラマブル UVLO、ソフトスタート・タイミング選択、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護など、数多くの機能を備えた柔軟性の高い製品であるため、多種多様なデバイスやシステムの駆動に適しています。
space
space
space
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM41625 4V~16V 入力、25A DC/DC パワー・モジュール、電流共有機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 1日 |
| アプリケーション・ノート | Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Tiger Lake in PC Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 29日 | |||
| 技術記事 | 3 ways to reduce power-supply noise with power modules | PDF | HTML | 2020年 12月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | Enhance Stability of TPSM41625 Buck Module Designs with Minimized Ceramic Output | PDF | HTML | 2020年 9月 9日 | |||
| 証明書 | TPSM41625-2X-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 4日 | ||||
| 証明書 | TPSM41625EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM41625-2X-EVM — パラレル、4V ~ 16V 入力、0.6V ~ 7.1V 出力、2 x 25A パワー モジュールの評価ボード
TPSM41625-2X-EVM 評価基板 (EVM) は、合計で最大 50A の電流に対応する 2 個の TPSM41625 パワー モジュールの並列動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 4V ~ 16V です。出力電圧範囲は 0.6V ~ 7.1V です。この評価基板を使用すると、TPSM41625 の並列動作を簡単に評価できます。
評価ボード
TPSM41625EVM — 4V ~ 16V 入力、0.6V ~ 7.1V 出力、25A パワー モジュールの評価ボード
TPSM41625 評価基板 (EVM) は、最大 25A の電流に対応する TPSM41625 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 4V ~ 16V です。出力電圧範囲は 0.6V ~ 7.1 V です。この評価基板を使用すると、TPSM41625 の動作を簡単に評価できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFM (MOV) | 69 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。