TPSM53603
5.5mm x 5mm x 4mm の Enhanced HotRod™ QFN に封止、シンプルなフットプリント、36V、3A 降圧パワー モジュール
データシート
TPSM53603
- 機能安全対応
- 5mm × 5.5mm × 4mm の Enhanced HotRod™ QFN
- 業界最小の 36V、3A フットプリント: 85mm2 のソリューション・サイズ (片面)
- 低 EMI:CISPR11 放射エミッションに適合
- 優れた放熱特性: 85℃、無気流で最大 18W の出力電力
- 一般的なフットプリント:1 つの大型サーマル・パッド、すべてのピンに外周から接続可能
- 入力電圧範囲:3.8V~36V
- 出力電圧範囲:1V~7V
- 最大効率:95%
- パワー・グッド・フラグ
- 高精度のイネーブル
- 内蔵ヒカップ・モード短絡保護、過熱保護、出力プリバイアス・スタートアップ、ソフト・スタート、UVLO
- 動作時の IC 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
- 動作時の周囲温度範囲:–40℃~+105℃
- Mil-STD-883D 衝撃 / 振動テスト済み
- 次の製品とピン互換:4A の TPSM53604 と 2A の TPSM53602
- 迅速な基板設計に役立つ EVM 設計ファイルをダウンロード
- WEBENCH Power Designer により、TPSM53603 を使用するカスタム設計を作成
TPSM53603 電源モジュールは、36V 入力の降圧型 DC/DC コンバータとパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動素子を、放熱特性の優れた QFN パッケージに統合した高集積 3A 電源ソリューションです。5mm x 5.5mm x 4mm の 15 ピン QFN パッケージに Enhanced HotRod QFN テクノロジを採用し、放熱性能の向上、小さなフットプリント、低 EMI を実現しています。1 つの大型サーマル・パッドを搭載し、パッケージのすべてのピンに外周からアクセスできるため、レイアウトが単純で製造時の扱いも簡単です。
このトータル・ソリューションを使用すると、外付け部品はわずか 4 個で済み、設計プロセスでループ補償も磁気部品の選択も不要です。パワー・グッド、プログラム可能な UVLO、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備えているため、TPSM53603 は広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM53603 36V 入力、3A 電源モジュール、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 19日 |
| 機能安全情報 | TPSM53603 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 8月 24日 | |||
| アプリケーション・ノート | Bang for your Buck-An Intro to Buck Converter vs. Buck Power Module Comparison | PDF | HTML | 2020年 8月 28日 | |||
| アプリケーション・ノート | Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) | 2020年 3月 5日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging | 2019年 11月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM53603EVM — 3.8V~36V、3A 降圧パワー モジュール、小型パッケージ評価ボード
TPSM53603 評価基板 (EVM) は、最大 3A の電流に対応する TPSM53603 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 3.8V ~ 36V です。出力電圧範囲は 1V ~ 7 V です。この評価基板を使用すると、TPSM53603 の動作を簡単に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| B3QFN (RDA) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。