TPSM6440X-DESIGN-CALC — TPSM6440X Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
- TPSM64404 — 0.8V ~ 16V 出力、デュアル、2A、高密度パワー モジュール
- TPSM64406 — 高密度、36V、0.8V ~ 16V 出力、デュアル、3A 出力、パワー モジュール
- TPSM64406E — 36V 入力、0.8V ~ 16V 出力、デュアル、3A 出力、パワー モジュール
TPSM6440xx は、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を拡張 HotRod QFN パッケージに実装した高集積 36V 入力対応の DC/DC 設計です。このデバイスは、デュアル出力または大電流の単一出力をサポートし、インターリーブされたスタッカブルな電流モード制御アーキテクチャを使用しているためループ補償が簡単で、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーションを行います。出力クロックによって正確な電流共有を行い、最大 18A の電流について最大 6 相をサポートできます。このモジュールは、VIN および VOUT ピンをパッケージの角に配置し、入力および出力コンデンサの配置を最適化しています。モジュールの下面には大きなサーマル パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。
ZEN 2 スイッチャ技術を搭載した TPSM6440xx は、EMI を最小限に抑えられるように設計されています。このデバイスは、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS) と高周波バイパス コンデンサを対称型パッケージに内蔵し、HotRod™ QFN パッケージによってスイッチ ノードのリンギングと放射ノイズを低減します。TPSM6440xx は出力電圧範囲が 1V~16V で、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を短時間で容易に実装できるよう設計されています。VCC とブートストラップ コンデンサを内蔵しているため、必要な外付け部品数もわずか 6 個まで削減できます。このモジュールは、全負荷電流範囲 (FPWM) にわたって一定のスイッチング周波数に設定することも、可変周波数 (PFM) に設定して軽負荷時の効率を高めることもできます。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で同期できます。
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM6440xx 3V ~ 36V、低 IQ、電力密度と低 EMI に最適化されたデュアル 2A、3A ZEN 2 モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 |
| 技術記事 | 電源模組封裝類型及其優勢 | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 | |||
| 技術記事 | 전력 모듈 패키지 유형 및 장점 | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 | |||
| 技術記事 | パワー モジュールのパッケージ タイプとその利点 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 | |
| 証明書 | TPSM64406EVM-4PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 3月 13日 | ||||
| 証明書 | TPSM64406EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 6日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM64406 評価基板 (EVM) は、マルチフェーズ単一出力構成で、パワー MOSFET とインダクタを内蔵した複数の TPSM64406 降圧 DC/DC モジュールの機能と性能を提示します。この評価基板 (EVM) は、単一出力で、最大 12A の負荷電流を供給します。出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗とジャンパを使用して調整可能にすることもできます。
TPSM64406EVM-4PH は、単一のプリント基板を使用して、2 個のデバイスをスタックした場合のフル機能を実証できる設計を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RCH) | 28 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
TPSM6440X Quick Start Tool