ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82913

アクティブ

フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V の入力電圧 (VIN)、3A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Remote Sense, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Remote Sense, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2200
B0QFN (RDU) 28 24.75 mm² 5.5 x 4.5
  • 小さい出力ノイズ:20µV RMS 未満 (100Hz~100kHz)
  • 小さい出力電圧リップル:10µV RMS 未満 (フェライト・ビーズの後)
  • 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
  • 2.2MHz または 1MHz の固定周波数ピーク電流モード制御
  • 外部クロックと同期可能 (オプション)
  • 2 段目 L-C フィルタとしてフェライト・ビーズ (オプション) を使用できる内蔵ループ補償機能 (30dB 減衰)
  • スペクトラム拡散変調 (オプション)
  • 入力電圧範囲:3.0V~17V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • R DSon:57mΩ/20mΩ
  • ±1% の出力電圧精度
  • 高精度のイネーブル入力により以下を実現
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 調整可能なソフトスタート
  • パワー・グッド出力
  • 出力放電 (オプション)
  • 接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • -55℃~125℃ (ET バージョン)
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM8291x を使用するカスタム設計を作成
  • 小さい出力ノイズ:20µV RMS 未満 (100Hz~100kHz)
  • 小さい出力電圧リップル:10µV RMS 未満 (フェライト・ビーズの後)
  • 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
  • 2.2MHz または 1MHz の固定周波数ピーク電流モード制御
  • 外部クロックと同期可能 (オプション)
  • 2 段目 L-C フィルタとしてフェライト・ビーズ (オプション) を使用できる内蔵ループ補償機能 (30dB 減衰)
  • スペクトラム拡散変調 (オプション)
  • 入力電圧範囲:3.0V~17V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • R DSon:57mΩ/20mΩ
  • ±1% の出力電圧精度
  • 高精度のイネーブル入力により以下を実現
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 調整可能なソフトスタート
  • パワー・グッド出力
  • 出力放電 (オプション)
  • 接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • -55℃~125℃ (ET バージョン)
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM8291x を使用するカスタム設計を作成

TPSM8291x デバイスは、高効率、低ノイズ、低リップルの電流モード同期整流降圧パワー・モジュール・ファミリです。これらのデバイスは、通常はポスト・レギュレーションに LDO を使用するような、ノイズの影響を受けやすいアプリケーション (たとえば、高速 ADC、クロックおよびジッタ・クリーナ、シリアライザ、デシリアライザ、レーダー) に理想的です。

本デバイスは、2.2MHz または 1MHz の固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックにも同期できます。

出力電圧リップルをさらに低減するため、本デバイスは、オプションの 2 段目フェライト・ビーズ L-C フィルタを使用して動作するループ補償機能を内蔵しています。この機能により、10µV RMS 未満の出力電圧リップルを達成できます。

NR/SS ピンの内蔵コンデンサで内部基準電圧をフィルタ処理することで、低ノイズ LDO と同様の、低い周波数ノイズ・レベルを達成しています。さらなるフィルタ処理のために、外付けコンデンサをモジュールに追加することもできます。

オプションのスペクトラム拡散変調方式を使用すると、DC/DC スイッチング周波数をより広い範囲にわたって拡散できるため、ミキシング・スプリアスを低減できます。

TPSM8291x デバイスは、高効率、低ノイズ、低リップルの電流モード同期整流降圧パワー・モジュール・ファミリです。これらのデバイスは、通常はポスト・レギュレーションに LDO を使用するような、ノイズの影響を受けやすいアプリケーション (たとえば、高速 ADC、クロックおよびジッタ・クリーナ、シリアライザ、デシリアライザ、レーダー) に理想的です。

本デバイスは、2.2MHz または 1MHz の固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックにも同期できます。

出力電圧リップルをさらに低減するため、本デバイスは、オプションの 2 段目フェライト・ビーズ L-C フィルタを使用して動作するループ補償機能を内蔵しています。この機能により、10µV RMS 未満の出力電圧リップルを達成できます。

NR/SS ピンの内蔵コンデンサで内部基準電圧をフィルタ処理することで、低ノイズ LDO と同様の、低い周波数ノイズ・レベルを達成しています。さらなるフィルタ処理のために、外付けコンデンサをモジュールに追加することもできます。

オプションのスペクトラム拡散変調方式を使用すると、DC/DC スイッチング周波数をより広い範囲にわたって拡散できるため、ミキシング・スプリアスを低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSM82912 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能を内蔵した、17V、2A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール Lower current module
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPSM82916 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V VIN (入力電圧)、6A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール 6-A version in a smaller, exposed inductor package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8291x 3V~17V、2A/3A、低ノイズ、低リップルの降圧パワー・モジュール、フェライト・ビーズ・フィルタ補償機能内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 8月 1日
アプリケーション概要 半導体試験と ATE アプリケーションにおける電源設計の課題解決 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 9日
その他の技術資料 Low-Noise and Low-Ripple Techniques for a Supply Without an LDO (Rev. C) PDF | HTML 2025年 2月 19日
ホワイト・ペーパー 以低雜訊電源裝置簡化電源架構 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
ホワイト・ペーパー 低ノイズ電源デバイスによる電源アーキテクチャの簡素化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
ホワイト・ペーパー 저잡음 전력 장치로 전력 아키텍처 간소화 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
技術記事 低ノイズと低リップルを重視した設計手法を活用し、パワー インテグリティ (電力品質) とシグナル インテグリティを強化する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 10月 25日
技術記事 如何以低雜訊和低漣波設計技術強化電源與訊號完整性 PDF | HTML 2024年 10月 4日
技術記事 저잡음 및 저리플 설계 기술로 전력 및 신호 무결성을 향상시키는 방법 PDF | HTML 2024年 10月 4日
アプリケーション概要 Solving power design challenges in oscilloscope applications PDF | HTML 2023年 10月 31日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Medical Imaging Applications PDF | HTML 2023年 7月 12日
証明書 TPSM82913EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 27日
技術記事 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020年 10月 21日
技術記事 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM82912EVM — TPSM82912 2A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュールの評価基板

TPSM82912評価基板 (EVM) (BSR213) を使用すると、TPSM82912 を簡単に評価できます。TPSM82912 と TPSM82913 は、低ノイズ (20μVRMS 未満) かつ低リップル (10μVRMS 未満)、互いにピン互換性のある降圧パワー モジュールで、小型の 4.5mm x 5.5mm QFN パッケージに封止済みです。BSR213-001 は、3A の TPSM82913 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR213-002 は 2A の TPSM82912 を使用し、最大 17V の入力電圧から 3.3V (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM82913EVM — TPSM82913 3A 低ノイズ、低リップルの降圧モジュールの評価基板

TPSM8291xEVM (BSR213) を使用すると、TPSM8291x を評価できます。この降圧パワー モジュールは、低ノイズ ( < 20 μVRMS) 、低リップル ( < 10 μVRMS)が特長で、互いにピン互換の 2A と 3A の降圧パワー モジュールで、4.5-mm × 5.5-mm の小型 QFN パッケージに封止済みです。BSR213-001 は、3A の TPSM82913 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR213-002 は 2A の TPSM82912 を使用し、最大 17V の入力電圧から 3.3V の出力電圧を生成します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM82913 PSPICE Model (Rev. A)

SLVMDY2A.ZIP (390 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSM82913 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLVMDY1A.ZIP (658 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B0QFN (RDU) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ