ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM83102

アクティブ

I²C 搭載、インダクタ内蔵、1.5A の出力電流、昇降圧 MicroSiP™ パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, I2C, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, I2C, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Duty cycle (max) (%) 100
USIP (SIU) 8 See data sheet
  • 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
    • スタートアップ時のデバイス入力電圧 > 1.65V
  • 出力電圧範囲 (調整可能):1V~5.5V
  • 高い出力電流能力、3A ピーク スイッチ電流
    • VIN ≧ 3V、VOUT = 3.3V 時の出力電流:1.5A
    • VIN ≧ 2.7V、VOUT = 3.3V 時の出力電流:1.2A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 静止電流:8µA (代表値)
    • 自動パワー セーブ モードおよび強制 PWM モードを構成可能
  • ピーク電流昇降圧モード アーキテクチャ
    • シームレスなモード遷移
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
    • 2MHz スイッチングの固定周波数動作
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • 過電流保護および短絡保護
    • アクティブ ランプを採用したソフト スタート機能内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 小型ソリューション サイズ
    • 2.6mm × 2.0mm × 1.2mm (最大) 8ピン µSiP パッケージ
  • 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
    • スタートアップ時のデバイス入力電圧 > 1.65V
  • 出力電圧範囲 (調整可能):1V~5.5V
  • 高い出力電流能力、3A ピーク スイッチ電流
    • VIN ≧ 3V、VOUT = 3.3V 時の出力電流:1.5A
    • VIN ≧ 2.7V、VOUT = 3.3V 時の出力電流:1.2A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 静止電流:8µA (代表値)
    • 自動パワー セーブ モードおよび強制 PWM モードを構成可能
  • ピーク電流昇降圧モード アーキテクチャ
    • シームレスなモード遷移
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
    • 2MHz スイッチングの固定周波数動作
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • 過電流保護および短絡保護
    • アクティブ ランプを採用したソフト スタート機能内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 小型ソリューション サイズ
    • 2.6mm × 2.0mm × 1.2mm (最大) 8ピン µSiP パッケージ

TPSM83102 および TPSM83103 は、小型 µSiP モジュール パッケージに封止された定周波数ピーク電流モード制御昇降圧コンバータです。3A のピーク電流制限 (標準値) と 1.6V~5.5V の入力電圧範囲を備え、システム プリレギュレータと電圧スタビライザの電源ソリューションを提供します。

TPSM83102 と TPSM83103 は入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、3 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたデューティ サイクルで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。8µA の静止電流とパワー セーブ モードの電力により、軽負荷から無負荷までの状況で非常に高い効率を実現します。

このデバイスは、µSiP モジュール パッケージで非常に小型のソリューション サイズを実現しています。

TPSM83102 および TPSM83103 は、小型 µSiP モジュール パッケージに封止された定周波数ピーク電流モード制御昇降圧コンバータです。3A のピーク電流制限 (標準値) と 1.6V~5.5V の入力電圧範囲を備え、システム プリレギュレータと電圧スタビライザの電源ソリューションを提供します。

TPSM83102 と TPSM83103 は入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、3 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたデューティ サイクルで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。8µA の静止電流とパワー セーブ モードの電力により、軽負荷から無負荷までの状況で非常に高い効率を実現します。

このデバイスは、µSiP モジュール パッケージで非常に小型のソリューション サイズを実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM83102 および TPSM83103 1.2A 出力電流、昇降圧モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM83102EVM-125 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 8月 20日
技術記事 電源模組封裝類型及其優勢 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技術記事 전력 모듈 패키지 유형 및 장점 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技術記事 パワー モジュールのパッケージ タイプとその利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 7日
証明書 TPSM83102EVM-125 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM83102EVM — TPSM83102 評価基板

TPSM83102 評価基板 (EVM) は、TPSM83102 昇降圧コンバータ ファミリの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) の出力電圧は 3.3V に設定済みです。出力電圧は、I2Cインターフェイスを使用して 1V ~ 5.5V の範囲でプログラム (設定) できます。この評価基板 (EVM) は、1.6V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作し、VIN ≥ 2.7V の場合、出力電流は最大 1.5A になります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USIP (SIU) 8 Ultra Librarian