TS3L100
- Wide Bandwidth (BW = 350 MHz Min)
- Low Differential Crosstalk (XTALK = –68 dB Typ)
- Low Power Consumption (ICC = 10 µA Max)
- Bidirectional Data Flow, With Near-Zero Propagation Delay
- Low ON-State Resistance (ron = 5
Typ) - Rail-to-Rail Switching on Data I/O Ports (0 to VCC)
- VCC Operating Range From 3 V to 3.6 V
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Data and Control Inputs Have Undershoot Clamp Diodes
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Suitable for Both 10 Base-T/100 Base-T Signaling
The TI TS3L100 LAN switch is a 4-bit 1-of-2 multiplexer/demultiplexer with a single switch-enable (E)\ input. When E\ is low, the switch is enabled and the I port is connected to the Y port. When E\ is high, the switch is disabled and the high-impedance state exists between the I and Y ports. The select (S) input controls the data path of the multiplexer/demultiplexer.
This device can be used to replace mechanical relays in LAN applications. This device has low ron, wide bandwidth, and low differential crosstalk, making it suitable for 10 Base-T, 100 Base-T, and various other LAN applications.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff feature ensures that damaging current will not backflow through the device when it is powered down. The device has isolation during power off.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, E\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TS3L100 データシート (Rev. A) | 2004年 10月 12日 | |||
| その他の技術資料 | TS5L100 and TS3L100 Application Clip | 2004年 5月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。