TS5A22362

アクティブ

0.65V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.65Ω Ron, negative signaling capability

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.52 CON (typ) (pF) 370 ON-state leakage current (max) (µA) 0.375 Supply current (typ) (µA) 0.2 Bandwidth (MHz) 18.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (A) 0.35 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.52 CON (typ) (pF) 370 ON-state leakage current (max) (µA) 0.375 Supply current (typ) (µA) 0.2 Bandwidth (MHz) 18.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (A) 0.35 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
DSBGA (YZP) 10 2.8125 mm² 2.25 x 1.25 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Break-Before-Make スイッチングを規定
  • 負の信号能力:最大スイングは –2.75V~2.75V (VCC = 2.75V)
  • 低いオン抵抗 (0.65Ω)
  • 低い電荷注入
  • 非常に優れたオン抵抗マッチング
  • 電源電圧範囲:2.3V~5.5V (VCC)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • ESD 性能は JESD 22 に準拠しテスト済み
    • 人体モデルで 2500V
      (A114-B、クラス II)
    • 荷電デバイス・モデルで 1500V (C101)
    • マシン・モデルで 200V (A115-A)
  • Break-Before-Make スイッチングを規定
  • 負の信号能力:最大スイングは –2.75V~2.75V (VCC = 2.75V)
  • 低いオン抵抗 (0.65Ω)
  • 低い電荷注入
  • 非常に優れたオン抵抗マッチング
  • 電源電圧範囲:2.3V~5.5V (VCC)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • ESD 性能は JESD 22 に準拠しテスト済み
    • 人体モデルで 2500V
      (A114-B、クラス II)
    • 荷電デバイス・モデルで 1500V (C101)
    • マシン・モデルで 200V (A115-A)

TS5A22362は双方向、2チャネルの単極双投(SPDT)アナログ・スイッチで、2.3V~5.5Vで動作するよう設計されています。このデバイスには負の信号スイング能力があり、グランドより低い信号が歪みなしにスイッチを通過できます。Break-Before-Make機能により、1つのパスから別のパスに信号を転送するときの信号の歪みが防止されます。オン抵抗が低く、チャネル間のオン抵抗マッチングが非常に優れており、全高調波歪み(THD)が最小限であるため、オーディオ・アプリケーションに理想的です。3.00mm×3.00mmのDRCパッケージには、医療イメージング・アプリケーション向けの非磁性パッケージも用意されています。

TS5A22362は双方向、2チャネルの単極双投(SPDT)アナログ・スイッチで、2.3V~5.5Vで動作するよう設計されています。このデバイスには負の信号スイング能力があり、グランドより低い信号が歪みなしにスイッチを通過できます。Break-Before-Make機能により、1つのパスから別のパスに信号を転送するときの信号の歪みが防止されます。オン抵抗が低く、チャネル間のオン抵抗マッチングが非常に優れており、全高調波歪み(THD)が最小限であるため、オーディオ・アプリケーションに理想的です。3.00mm×3.00mmのDRCパッケージには、医療イメージング・アプリケーション向けの非磁性パッケージも用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMUX4827 アクティブ ±12V beyond the supply, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 1.8V compatible logic Improved +/- 12V beyond the supply feature, 0.13-ohm Ron, and 1.8V logic support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS5A22362 負の信号能力を持つ0.65Ω、2チャネルSPDTアナログ・スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 11月 14日
アプリケーション・ノート マルチプレクサアプリケーションでの THD と THD +N についての 理解 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
アプリケーション概要 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 26日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション・ノート Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches 2008年 7月 3日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADLESS1 ボードは、TI の一般的なリードレス パッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  このボードには、TI の DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT、YZP 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

HSPICE Model for TS5A22362

SCDM121.ZIP (105 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

TS5A22362 IBIS Model

SCDM120.ZIP (68 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZP) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian