TS5USBC41
- 2.3V~5.5Vの電源電圧範囲
- 差動2:1または1:2スイッチ/マルチプレクサ、または柔軟なデュアル・シングルエンド・クロス・スイッチ
- 共通ピンで0V~20V (TS5USBC410)および24V (TS5USBC412)の過電圧保護(OVP)
- VCC = 0Vでの電源オフ保護
- 低いRON: 9Ω (最大値)
- 標準値1.1GHz (TS5USBC410)および1.2GHz (TS5USBC412)のBW
- CON容量2.7pF (TS5USBC410)および2.5pF (TS5USBC412)
- 低消費電力のディセーブル・モード
- 1.8V互換のロジック入力
- JESD 22を超えるESD保護
- 人体モデル(HBM) 2000V
- TS5USBC410およびTS5USBC412: 標準温度範囲 0℃~70℃
- TS5USBC410IおよびTS5USBC412I: 工業用温度範囲 -40℃~85℃
- 小型のDSBGAパッケージ
TS5USBC41は双方向、低消費電力のデュアル・ポート、高速、USB 2.0アナログ・スイッチで、 USB Type-C™システム用の保護機能が内蔵されています。このデバイスは、デュアル2:1または1:2スイッチとして構成されます。USB Type-C™システムのUSB 2.0 D+/-ラインで使用するよう最適化されています。
TS5USBC41のI/Oピンの保護機能は、20V (TS5USBC410)または24V (TS5USBC412)までの電圧に耐えられ、自動シャットオフ回路により、スイッチの後方にあるシステム・コンポーネントを保護します。
TS5USBC41は小型の12ピンDSBGAパッケージで供給され、モバイル・アプリケーションやスペースの制限されるアプリケーションにとって最適な選択肢となります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TS5USBC41 デュアル 2:1 USB 2.0マルチプレクサ/デマルチプレクサ、またはシングルエンド・クロス・スイッチ、20V/24Vの過電圧保護搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 7月 10日 |
| アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs.. (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 9日 | |
| アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 | |||
| 技術記事 | Strengthening overvoltage protection for USB connectors in mobile applications | PDF | HTML | 2018年 8月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TS5USBC402EVM — 20V 過電圧保護 (OVP) 機能付きデュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ評価基板
TS5USBC402 は、Type-C システム向けの統合保護機能を備えた双方向ローパワー デュアル ポート高速 USB 2.0 アナログ スイッチです。このデバイスはデュアル 2:1 または 1:2 スイッチとして構成され、Type-C システムの USB 2.0 D+/- ラインに対応するように最適化されています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。