TSU5511
- Compatible Accessories
- USB Data Cable
- UART Cable
- Charger (Dedicated Charger or Host/Hub Charger)
- Stereo Headset With Mic
- Integrated LDOs for VREF and Mic Bias
- USB Path Supports USB 2.0 High Speed
- Audio Path Provides Negative Rail Support and Click/Pop Reduction
- Supports Factory Test Mode
- 1.8-V Compatible I2C Interface
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human-Body Model
- ESD Performance DP/DM/ID/VBUS to GND
- ±8-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2)
- ±15-kV Air Gap Discharge (IEC 61000-4-2)
- APPLICATIONS
- Cellular Telephones
The TSU5511 is designed to interface the cell phone UART, USB, and audio chips with external peripherals via a micro-USB connector. The switch features impedance detection for identification of various accessories that are attached through DP and DM of the micro-USB port. When an accessory is plugged into the micro-USB port, the switch uses a detection mechanism to identify the accessory (see State Machine for details). It will then switch to the appropriate channel—data, audio, or UART.
The TSU5511 has an I2C interface for communication with the cellphone baseband or applications processor. An interrupt is generated when anything plugged into the micro-USB is detected. Another interrupt is generated when the device is unplugged.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SP3T SWITCH WITH IMPEDANCE DETECTION データシート | 2010年 9月 2日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点