TUSB1002
- USB3.1 SuperSpeed (5Gbps)およびSuperSpeedPlus (10Gbps)をサポート
- PCI Express Gen3、SATA Express、SATA Gen3をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- アクティブ時: 340mW未満
- U2/U3時: 8mW未満
- 切断時: 2mW未満
- 出力電圧スイングの線形領域を1200mVppまで調整可能
- ホスト/デバイス側の要件が不要
- リニア・イコライゼーションにより、10Gbpsで最高16dBまで16段階の設定が可能
- DCイコライゼーション・ゲインを調整可能
- ホットプラグ対応
- LVPE502AおよびLVPE512 USB 3.0リドライバとピン単位で互換
- 温度範囲: 0°C~70°C
- HBM ESD ±6KV
- 単一の3.3V電源で利用可能
- 4mm×4mm VQFNで供給
TUSB1002は業界初のデュアル・チャネルUSB 3.1 SuperSpeedPlus (SSP)リドライバ/シグナル・コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより3.3V電源で動作し、低消費電力を実現します。USB 3.1の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。
TUSB1002にはリニア・イコライザが実装されており、シンボル間干渉(ISI)による16dBまでの損失をサポートできます。USB信号がPCBやケーブル上で伝送されるとき、損失やシンボル間干渉によりシグナル・インテグリティが低下します。リニア・イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムでUSB準拠を達成できるようになります。デュアル・レーン実装と小型のパッケージにより、TUSB1002はUSB 3.1のパス内に柔軟に配置できます。
TUSB1002は、24ピンの4mm×4mm VQFNで供給されます。商業用グレード (TUSB1002) も供給しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TUSB1002 USB3.1 10Gbpsデュアル・チャネル・リニア・リドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 8月 23日 |
| アプリケーション・ノート | シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 技術記事 | Create an eye-opening experience with a 10G USB3 redriver | PDF | HTML | 2018年 7月 12日 | |||
| 技術記事 | How to deliver clean USB Type-C™ signals | PDF | HTML | 2017年 8月 7日 | |||
| 技術記事 | How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip | PDF | HTML | 2016年 12月 1日 | |||
| 技術記事 | Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? | PDF | HTML | 2016年 10月 25日 | |||
| 技術記事 | How USB will enable the future of automotive infotainment | PDF | HTML | 2015年 10月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TUSB1002EVM — TUSB1002 USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル リニア リドライバの評価基板
TUSB1002EVM 評価基盤 (EVM) は、TUSB1002 デバイスを簡単に評価できるよう設計されています。また、この EVM は、量産システムでデバイスを使用する方法に関する実践的な例を示すリファレンス デザインでもあります。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。