ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB1004

アクティブ

10Gbps、USB 3.2、4 チャネル アダプティブ リニア リドライバ

製品詳細

Type Redriver Function USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Number of channels 4 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) -0.5 Input/output voltage (max) (V) 4 Configuration Quad-channel, Dual Lanes Features USB3.2 Quad Channel Redriver with Adapative EQ Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 10000
Type Redriver Function USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Number of channels 4 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) -0.5 Input/output voltage (max) (V) 4 Configuration Quad-channel, Dual Lanes Features USB3.2 Quad Channel Redriver with Adapative EQ Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 10000
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • USB 3.2 5Gbps および 10Gbps をサポート
    • 2 つの独立した USB 3.2 ポート
  • 高度な USB 電源管理
    • アクティブ:550mW (標準値)
    • 切断:1.7mW
    • ディセーブル (EN = L):0.130mW
  • 5GHz において 12dB まで 16通りのイコライザ設定
  • USB コネクタ側ポートについて、適応型または固定のレシーバ イコライゼーションを選択可能
  • システム側のポート (SSRX1/2 トランスミッタ) について、リニア リドライバまたは制限付きリドライバを選択可能
  • 1V未満の VTX-CM および VRX-CM
  • I2C またはピンストラップにより構成可能
  • 1.8V または 3.3V の I2C レベルを選択可能
  • 3.3V 単一電源で動作
  • USB 3.2 5Gbps および 10Gbps をサポート
    • 2 つの独立した USB 3.2 ポート
  • 高度な USB 電源管理
    • アクティブ:550mW (標準値)
    • 切断:1.7mW
    • ディセーブル (EN = L):0.130mW
  • 5GHz において 12dB まで 16通りのイコライザ設定
  • USB コネクタ側ポートについて、適応型または固定のレシーバ イコライゼーションを選択可能
  • システム側のポート (SSRX1/2 トランスミッタ) について、リニア リドライバまたは制限付きリドライバを選択可能
  • 1V未満の VTX-CM および VRX-CM
  • I2C またはピンストラップにより構成可能
  • 1.8V または 3.3V の I2C レベルを選択可能
  • 3.3V 単一電源で動作

TUSB1004 は、USB Type-A アプリケーション向けの 10Gbps USB 3.2 クワッド チャネル リニア リドライバです。TUSB1004 は、ホストと USB レセプタクルの間、または USB デバイスと USB レセプタクルの間に設置することを意図しています。TUSB1004 は、USB 3.2 Gen2 (10Gbps) および Gen1 (5Gbps) に加えて、USB 3.2 の低消費電力状態 (切断、U1、U2、U3) をサポートしています。

TUSB1004 には、革新的なアダプティブ レシーバ イコライゼーション (AEQ) 機能が組み込まれています。AEQ 機能は、USB コネクタに接続された USB デバイスと TUSB1004 との間の最適な ISI 補償設定を自動的に判断し、相互運用性を向上させます。

TUSB1004 は、3.3V 単一電源で動作し、40 ピン WQFN パッケージで供給されます。

TUSB1004 は、USB Type-A アプリケーション向けの 10Gbps USB 3.2 クワッド チャネル リニア リドライバです。TUSB1004 は、ホストと USB レセプタクルの間、または USB デバイスと USB レセプタクルの間に設置することを意図しています。TUSB1004 は、USB 3.2 Gen2 (10Gbps) および Gen1 (5Gbps) に加えて、USB 3.2 の低消費電力状態 (切断、U1、U2、U3) をサポートしています。

TUSB1004 には、革新的なアダプティブ レシーバ イコライゼーション (AEQ) 機能が組み込まれています。AEQ 機能は、USB コネクタに接続された USB デバイスと TUSB1004 との間の最適な ISI 補償設定を自動的に判断し、相互運用性を向上させます。

TUSB1004 は、3.3V 単一電源で動作し、40 ピン WQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TUSB1104 アクティブ USB Type-C™ 10Gbps 3.2、2 個のアダプティブ リニア リドライバ This product is a 4-channel 3.2 x2 redriver
比較対象デバイスと類似の機能
TUSB1002A アクティブ USB3.2 10Gbps デュアル チャネル リニア リドライバ This product is a 2-channel 3.1 redriver
TUSB522P アクティブ 第 4 世代、デュアルチャネル USB 3.0 リドライバ This product is a 2-channel 3.1 redriver

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB1004 USB 3.2 10Gbps クワッドチャネル アダプティブ リニア リドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 17日
アプリケーション・ノート TUSB1004/1142 Schematic Checklist PDF | HTML 2022年 12月 16日
証明書 TUSB1004EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 4月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB1004EVM — TUBS1004 2 個の USB 3.2 SuperSpeed+ 向けシグナル コンディショナの評価基板

TUSB1004EVM を、2 台の独立した USB ホスト システムと組み合わせて使用し、2 ポートの USB3.2 Gen 1/Gen 2 シグナル コンディショニングを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ