TUSB1046A-DCI
- USB Type-C™クロスポイント・スイッチで、次のものをサポート
- USB 3.1 SSP + 2 つの DisplayPort レーン
- 4 つの DisplayPort™レーン
- USB 3.1 Gen 1/Gen 2で最大10Gbps
- DisplayPort 1.4で最大8.1Gbps (HBR3)
- VESA®DisplayPort Alt モードの DFP リドライビング・クロスポイント・スイッチとして、C、D、E、F 構成をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 最大 14dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
- DisplayPort リンク・トレーニングに対して透過的
- 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
- GPIO または I2C により構成可能
- Intel 独自の USB Type-C 上での DCI 能力により、クローズド・シャーシ・デバッグが可能
- ホットプラグ対応
- 工業用温度範囲: -40ºC~85ºC (TUSB1046AI-DCI)
- 商業用温度範囲: 0ºC~70ºC (TUSB1046-DCI)
- 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ
TUSB1046A-DCIはVESA USB Type-C™ Altモードのリドライビング・スイッチで、USB 3.1で10Gbpsまで、DisplayPort 1.4で8.1Gbpsまでの、下流向きポート(ホスト)のデータ転送速度をサポートします。このデバイスは、USB Type-C規格バージョン1.1上で、VESA DisplayPort AltモードのC、D、E、F構成に使用されます。このリニア・リドライバはプロトコルに依存せず、他のUSB Type-C Altモード・インターフェイスもサポートできます。
TUSB1046A-DCIには、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよびボード配線での損失によるシンボル間干渉(ISI)を補償できます。このデバイスは単一の3.3V電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンがあります。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板
TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板 (TUSB1046EVM) は、USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチを搭載しており、USB Type-C® ダウンストリーム側ポート (ホスト) インターフェイスを経由して、10Gbps の USB データと 8.1Gbps の DisplayPort™ ビデオを伝送することができます。 この評価基板 (EVM) は、10G USB Type-C® リニア リドライバ スイッチである TUSB1046-DCI と、USB Type-C® PD コントローラである (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。