ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB1064-Q1

アクティブ

車載用、シンク (吸い込み) サイド向け、USB Type-C®、10Gbps、DP (DisplayPort) Alt モード、リニア リドライバ クロスポイント スイッチ

製品詳細

Type Active mux Function Type-C USB speed (Mbps) 5000, 10000 Number of channels 6 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Cross Point C & D Features Receiver equalizer Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply current (max) (µA) 200000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 1600
Type Active mux Function Type-C USB speed (Mbps) 5000, 10000 Number of channels 6 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Cross Point C & D Features Receiver equalizer Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply current (max) (µA) 200000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 1600
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • USB Type-C クロスポイント スイッチで、次の仕様をサポート
    • USB 3.2 10Gbps + 2 つの DP 1.4 レーン
    • 4 つの DP 1.4 レーン
  • USB 3.2 で最大 10Gbps
  • DisplayPort™ 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
  • VESA DisplayPort™ Alt モードの UFP_D リドライビング クロスポイント スイッチで、C、D、E のピン割り当てをサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 最大 13.3dB のイコライゼーション付きのリニア リドライバ
  • DisplayPort™ リンク トレーニングに対して透過的
  • GPIO または I2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 車載グレード 2 の温度範囲:-40℃~105℃
  • パッケージ:5mm × 7mm、0.5mm ピッチの VQFN
  • USB Type-C クロスポイント スイッチで、次の仕様をサポート
    • USB 3.2 10Gbps + 2 つの DP 1.4 レーン
    • 4 つの DP 1.4 レーン
  • USB 3.2 で最大 10Gbps
  • DisplayPort™ 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
  • VESA DisplayPort™ Alt モードの UFP_D リドライビング クロスポイント スイッチで、C、D、E のピン割り当てをサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 最大 13.3dB のイコライゼーション付きのリニア リドライバ
  • DisplayPort™ リンク トレーニングに対して透過的
  • GPIO または I2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 車載グレード 2 の温度範囲:-40℃~105℃
  • パッケージ:5mm × 7mm、0.5mm ピッチの VQFN

TUSB1064-Q1 は VESA DisplayPort™ Alt モードの USB-C リドライビング スイッチで、USB 3.2 で 10Gbps まで、DisplayPort 1.4 で 8.1Gbps までの、上流向きポート (シンク) のデータ レートをサポートします。このデバイスは、USB Type-C® 規格の VESA® DisplayPort™ Alt モードで、UFP_D ピンの割り当て C、D、E に使用されます。

TUSB1064-Q1 には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。 TUSB1064-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。

TUSB1064-Q1 は VESA DisplayPort™ Alt モードの USB-C リドライビング スイッチで、USB 3.2 で 10Gbps まで、DisplayPort 1.4 で 8.1Gbps までの、上流向きポート (シンク) のデータ レートをサポートします。このデバイスは、USB Type-C® 規格の VESA® DisplayPort™ Alt モードで、UFP_D ピンの割り当て C、D、E に使用されます。

TUSB1064-Q1 には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。 TUSB1064-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB1064-Q1 USB Type-C® DP Alt モード 10Gbps シンクサイド リニア リドライバ クロスポイント スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 11月 9日
アプリケーション・ノート TI の製品ラインアップを使用した USB Type-C®の実装 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB1064Q1-EVM — TUSB1064-Q1 評価基板

TUSB1064-Q1 評価基板 (EVM) を、代替モードや、TUSB1146EVM などの USB Type-C® ソース、あるいは USB か DisplayPort™ か Type-C® いずれかのホスト システムと組み合わせて使用すると、Type-C® の実装を評価できます。この評価基板 (EVM) は、USB ハブまたは USB デバイスに接続するための従来の Type-A USB レセプタクル (ソケット) と、DisplayPort シンク (吸い込み) に接続するための DisplayPort レセプタクルを実装しています。TUSB1064Q1-EVM は、PD (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ