ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB214

アクティブ

DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、USB 2.0 High Speed 信号コンディショナ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TUSB216 アクティブ DCP (専用充電ポート) と CDP (充電ダウンストリーム ポート) の各コントローラ搭載、USB 2.0 ハイスピード シグナル コンディショナ Third generation commercial option
TUSB216I アクティブ BC (バッテリ充電) 1.2 コントローラ搭載、USB 2.0 High-Speed シグナル コンディショナ Third generation industrial option

製品詳細

Type Redriver USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength with CDP Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 30000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength with CDP Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 30000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2と互換
  • ピン・ストラップまたはI2Cで構成可能
  • BC1.2 CDP (Charging Downstream Port)コントローラ
  • LS、FS、HS信号処理のサポート
  • USB切断およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
  • 損失の大きなアプリケーション用に、デイジー・チェーン・デバイスにより信号ゲインを選択可能
  • D1P/MおよびD2P/Mを交換可能で、ホスト/デバイスに非依存
  • プリチャネルで最大5m、ポストチャネルで最大2mの長さのケーブルに対応
    • 外付けのプルダウン抵抗により、4つのAC昇圧設定を選択可能
    • DC昇圧とAC昇圧により最良の信号整合性を実現
  • USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2と互換
  • ピン・ストラップまたはI2Cで構成可能
  • BC1.2 CDP (Charging Downstream Port)コントローラ
  • LS、FS、HS信号処理のサポート
  • USB切断およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
  • 損失の大きなアプリケーション用に、デイジー・チェーン・デバイスにより信号ゲインを選択可能
  • D1P/MおよびD2P/Mを交換可能で、ホスト/デバイスに非依存
  • プリチャネルで最大5m、ポストチャネルで最大2mの長さのケーブルに対応
    • 外付けのプルダウン抵抗により、4つのAC昇圧設定を選択可能
    • DC昇圧とAC昇圧により最良の信号整合性を実現

TUSB214は、USBハイ・スピード(HS)信号コンディショナーで、伝送チャネルでのISI信号損失を補償するよう設計されています。

TUSB214は、特許出願中の設計により、USBロー・スピード(LS)およびフル・スピード(FS)信号でも関係なく動作します。LSおよびFS信号の特性は、TUSB214により影響を受けず、HS信号は補償されます。

信号のAC昇圧およびDC昇圧をプログラム可能であり、コネクタでハイ・スピード信号を最適化するようデバイスの性能を微調整できます。この機能は、USBハイ・スピード電気コンプライアンス・テストに合格するため役立ちます。

さらに、TUSB214はUSB On-The-Go (OTG)やBattery Charging (BC)プロトコルとも互換性があります。TUSB214は、USBホストやハブが対応していない場合のために、BC1.2 CDP (Charging Downstream Port)コントローラの機能も果たすことができます。

TUSB214は、USBハイ・スピード(HS)信号コンディショナーで、伝送チャネルでのISI信号損失を補償するよう設計されています。

TUSB214は、特許出願中の設計により、USBロー・スピード(LS)およびフル・スピード(FS)信号でも関係なく動作します。LSおよびFS信号の特性は、TUSB214により影響を受けず、HS信号は補償されます。

信号のAC昇圧およびDC昇圧をプログラム可能であり、コネクタでハイ・スピード信号を最適化するようデバイスの性能を微調整できます。この機能は、USBハイ・スピード電気コンプライアンス・テストに合格するため役立ちます。

さらに、TUSB214はUSB On-The-Go (OTG)やBattery Charging (BC)プロトコルとも互換性があります。TUSB214は、USBホストやハブが対応していない場合のために、BC1.2 CDP (Charging Downstream Port)コントローラの機能も果たすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TUSB212 アクティブ DC 昇圧機能搭載、USB 2.0 High Speed 信号コンディショナ Second generation with a shorter cable application and no CDP
TUSB217A アクティブ DCP (専用充電ポート) と CDP (充電ダウンストリーム ポート) の各コントローラ搭載、USB 2.0 ハイスピード シグナル コンディショナ Third generation commercial option with boost

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB214 USB 2.0高速信号コンディショナー、BC1.2 CDP搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 10月 19日
アプリケーション・ノート シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 14日
アプリケーション・ノート Solving Signal Integrity Challenges with USB2 Redrivers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 26日
アプリケーション・ノート TUSB2XX implementation guide 2018年 5月 29日
アプリケーション・ノート TUSB214 Schematic Checklsit 2018年 4月 19日
アプリケーション・ノート TUSB211 to TUSB212 Changes 2017年 9月 18日
ホワイト・ペーパー Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
技術記事 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017年 8月 7日
技術記事 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015年 10月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB214EVM — TUSB214 CDP をサポートする、USB 2.0 高速シグナル コンディショナの評価基板

TUSB214 は、USB 高速シグナルの損失(ISI)を補正するシグナル コンディショナで、USB ホストと USB デバイスの間の中継接続として使用されるよう設計されています。EVM へのインターフェイスは、USB 3.1 Type A レセプタクルと、USB 3.1 Type B レセプタクルで構成されています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ