TUSB320HAI
- USB Type-C™ Specification 1.1
- Backward Compatible with USB Type-C Specification 1.0
- Supports Up to 3 A of Current Advertisement and Detection
- Mode Configuration
- Host Only – DFP (Source)
- Device Only – UFP (Sink)
- Dual Role Port – DRP
- Supports both Try.SRC and Try.SNK
- Channel Configuration (CC)
- Attach of USB Port Detection
- Cable Orientation Detection
- Role Detection
- Type-C Current Mode (Default, Medium, High)
- VBUS Detection
- I2C or GPIO Control
- Supports up to 400 kHz I2C
- Role Configuration Control Through I2C
- Supply Voltage: 2.7 V to 5 V
- Low Current Consumption
- Industrial Temperature Range of –40 to 85°C
The TUSB320LA and TUSB320HA devices, hereafter called TUSB320 unless otherwise noted, are Texas Instruments third generation Type-C configuration channel logic and port controller. The TUSB320 devices use the CC pins to determine port attach and detach, cable orientation, role detection, and port control for Type-C current mode. The TUSB320 devices can be configured as a downstream facing port (DFP), upstream facing port (UFP) or a dual role port (DRP) making them ideal for any application.
The TUSB320 devices have an alternate configuration as a DFP or UFP according to the Type-C specifications. The CC logic block monitors the CC1 and CC2 pins for pullup or pulldown resistances to determine when a USB port has been attached, the orientation of the cable, and the role detected. The CC logic detects the Type-C current mode as default, medium, or high depending on the role detected. VBUS detection is implemented to determine a successful attach in UFP and DRP modes.
The devices operate over a wide supply range and have low-power consumption. The TUSB320 is available in two versions of enable: Active low enable called TUSB320LA and active high enable called TUSB320HA. The TUSB320 family of devices are available in industrial temperature ranges.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TUSB320LAI, TUSB320HAI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 5月 2日 | ||
| アプリケーション・ノート | USB Type-C 構成チャネル (CC) コントローラ選択ガイド | PDF | HTML | 2026年 4月 1日 | |||
| ホワイト・ペーパー | USB Type-C™ represents breakthrough connectivity | 2015年 12月 4日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015年 7月 10日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015年 7月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB320-HA-EVM — TUSB320HAI USB Type-C 構成チャネル ロジックとポート制御機能の評価基板
TUSB320-HA-EVM を設計して、TUSB320HA デバイスを評価することもできます。 この EVM は、DIP スイッチ選択や I2C 制御を通じて、DFP、UFP、DRP の各モードで動作するように構成することができます。 すべての制御入力は、DIP スイッチによる構成も使用できます。 TUSB320HA デバイスは、評価目的で従来の USB システムまたは Type-C システムで使用できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。