TUSB4020BI-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEQ-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 3:-40ºC~85ºC TA
- 2 ポート USB 2.0 ハブ
- USB 2.0 ハブ機能:
- マルチ トランザクション トランスレータ (MTT) ハブ:2 つのトランザクション トランスレータ
- トランザクション トランスレータごとに 4 つの非同期エンドポイント バッファ
- Type C 互換
- バッテリ充電の規格
- CDP モード (上流ポート接続時)
- DCP モード (上流ポート未接続時)
- DCP モードは中国電気通信業界標準 YD/T 1591-2009 に準拠
- D+/D- デバイダ モード
- ポート単位または一括制御のパワー スイッチングおよび過電流通知入力
- OTP ROM、シリアル EEPROM、または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスで次のカスタム構成に対応:
- VID および PID
- ポートのカスタマイズ
- メーカーおよび製品文字列 (OTP ROM は除く)
- シリアル番号 (OTP ROM は除く)
- 端子選択か、EEPROM または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスを使用したアプリケーション機能選択
- 128 ビットの UUID (Universally Unique Identifier) を提供
- USB 2.0 上流ポート経由でオンボードおよびイン システムの OTP/EEPROM プログラミングをサポート
- 単一クロック入力、24MHz の水晶振動子または発振器
- 特別なドライバ要件なし、USB スタックをサポートする任意のオペレーティング システムでシームレスに動作
- 48 ピン HTQFP パッケージ (PHP)
TUSB4020BI-Q1 は、2 ポートの USB 2.0 ハブです。上流ポートでハイ スピード / フル スピード USB 接続を、2 つの下流ポートでハイ スピード、フル スピード、ロー スピード USB 接続を提供します。上流のポートが、ハイ スピードおよびフル スピード / ロー スピードの接続をサポートする電気的環境に接続されている場合、下流のポートでハイ スピードおよびフル スピード/ロー スピード USB 接続が有効になります。上流のポートが、フル スピード / ロー スピード接続のみをサポートする電気的環境に接続されている場合、下流のポートでハイ スピード接続が無効になります。
TUSB4020BI-Q1 には、ポートごと、または一括の電力スイッチングと過電流保護が搭載されています。
ポート パワー個別制御のハブは、各下流ポートへの給電をUSBホストのリクエストに応じてオン/オフします。また、ポート パワー個別制御のハブが過電流イベントを検出した場合には、影響を受ける下流ポートへの電力だけがオフになります。
一括制御のハブは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。
TUSB4020BI-Q1 は、バッテリ充電のサポートなどいくつかの機能について端子ストラップ構成を提供しており、OTP ROM、I2C EEPROM、または PID、VID、およびカスタム ポートと PHY 構成用の I2C/SMBus ターゲット インターフェイスにより、カスタマイズを行えます。また、I2C EEPROM または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスを使用する場合、カスタム ストリングをサポートします。
このデバイスは 48 ピンの HTQFP パッケージで供給され、産業用温度範囲の -40℃~85℃で動作するよう設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TUSB4020BI-Q1 車載用 2 ポートの USB 2.0 ハブ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 8月 21日 |
| 機能安全情報 | TUSB4020BI-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 2月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | TI USB Hubs: Adjusting USB_R1 | 2018年 8月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
PMP41094 — 車載、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、90W、デュアル USB Type-C® と USB PD チャージャのリファレンス デザイン
TIDA-00887 — バッテリ短絡保護付き、車載 2.4A デュアル ポート USB ハブのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。