TUSB422
- USB Type-C™1.2および電力供給(PD)仕様をサポート
- 以下をサポートするUSB PD PHY I2Cインターフェイス(TCPCi):
- 5~24V電力ソースおよびシンク
- 2.5WのVCONNスイッチ
- オルタネート・モードのネゴシエーション
- 自律的DRP (デュアル・ロール・ポート)をサポートし、携帯型アプリケーション用に最適化
- 専用ホスト、専用デバイス、デュアル・ロールに構成可能なソフトウェア
- DFP、UFP、DRP
- USBポートの取り付け/取り外し
- ケーブルの向きの検出
- 電流モードのアドバタイズと検出
- デバッグおよびオーディオ・アクセサリのサポート
- アクティブ・ケーブル検出
- アクティブ・ケーブル用VCONN
- バッテリ切れサポート
- 内蔵の過熱検知ダイオード(OTSD)
- VBUS検出および放電制御
- VDD電源電圧: 2.7V~5.5V
- 低消費電流
- –40℃~85℃の産業用温度範囲
TUSB422は、USB Type-Cエコシステムに必要な構成チャネル(CC)ロジックを持つUSB Type-Cポートを実現するUSB PD PHYです。USB BMC電力供給(PD)プロトコルの物理層を内蔵し、最大100Wの電力を供給可能で、オルタネート・モード・インターフェイスをサポートしています。USB Type-Cポート・マネージャ(TCPM)を内蔵する外部マイクロプロセッサは、I2Cインターフェイスを経由してTUSB422と通信します。
TCPMの管理下において、TUSB422はCCピンを使用してポートの取り付け/取り外し、ケーブルの向き、ロールを検出し、USB Type-C電流モードのポート制御を行います。TUSB422は、アプリケーションに応じて、DFP、UFP、DRPとして構成できます。TUSB422は、互換USB Type-Cポートの実装のためにVBUS検出および放電に対応しています。
TUSB422には、アクティブ・ケーブルへのVCONN電力供給のために2.5Wスイッチが内蔵されています。VCONN放電機能も備えています。TUSB422は、オーディオ・アクセサリやデバッグ・アクセサリなどのUSB Type-Cのオプション機能もサポートしています。
幅広い電源電圧範囲で動作し、低消費電力です。TUSB422は産業用温度範囲で利用できます。
詳細リクエスト
TUSB422 ソフトウェアが入手可能です。ご注文
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TUSB422 USB Type-C™電力供給ポート・コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 8月 10日 |
| アプリケーション・ノート | USB Type-C 構成チャネル (CC) コントローラ選択ガイド | PDF | HTML | 2026年 4月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
PMP40441 — USB PD PPS 向け、マルチセル昇降圧バッテリ チャージャ システムのリファンレス デザイン
このリファレンス デザインは、外付けバッテリやその他のポータブル デバイスなどの USB パワー デリバリ (PD) バッテリ充電アプリケーション向けです。USB PD 充電の広い入出力範囲に対応できるように、昇降圧チャージャ BQ25713 を採用しています。USB PD コントローラ カード (PMP40442) を使用して、同じパワー パスを経由して充電と OTG の両方を実行するようにチャージャを構成することができます。PMP40441/2 は、PD2.0 との互換性があります。また、BQ25713 が PD のプログラマブル電源 (PPS) (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01620 — USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザイン
USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザインは、USB Type-C 接続で DisplayPort ビデオ信号の転送を可能にするための枠組みです。DisplayPort コネクタは DisplayPort ビデオを転送しますが、従来このコネクタは大型になりがちで、小型の電子機器には理想的ではありません。一方、もっと小さな USB Type-C コネクタを使用して小型の電子機器から DisplayPort ビデオを転送することもできますが、ケーブルが長さ 1 ~ 2m と短いのが欠点です。このデザインでは、単一の USB Type-C (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01582 — USB PD PPS用、スイッチト キャパシタ高速充電のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、スマートフォン アプリケーションでスイッチト キャパシタ高速充電トポロジを使用するときの全体的なシステム性能を示すことを目的としています。システムには、USBパワー デリバリ(PD)のPPS (Programmable Power Supply)仕様をサポートするスマートACアダプタを使用して、充電ケーブル上の損失と、スマートフォン内での損失および温度上昇を減らす手法が採用されています。bq25970は、バッテリへ最大8Aの充電電流を供給可能な、TIで初めてのスイッチト キャパシタ充電器です。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。