TUSB542
- USB Type-C™ ポート用に USB 3.1 Gen-1 5Gbps Super Speed (SS) の 2:1 マルチプレクサを実現
- USB Type-C ケーブルとコネクタの仕様をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ:
- アクティブ:100mA
- U2/U3:1.3mA
- 接続なし:300µA
- 最大 9dB のイコライゼーション、ディエンファシス、最大 6dB の出力スイングを選択可能
- 終端内蔵
- RX 検出機能
- パワー マネージメント用の信号監視
- ホスト側やデバイス側の要件なし – USB-C DFP、UFP、DRP の各ポートをサポート
- 単一電源電圧:1.8V ± 10%
- –40℃~85℃の産業用温度範囲
TUSB542 は、USB-C とも呼ばれるデュアル チャネル USB 3.1 Gen1 (5Gbps)で、USB Type-C コネクタを備えたシステムをサポートするリドライバです。このデバイスには、シグナル コンディショニングに加えて、USB Type-C フリップ可能コネクタの USB SS 信号を切り替える機能があります。TUSB542 は、外部の構成チャネル ロジック コントローラにより SEL ピンで制御でき、信号を適切に多重化できます。
TUSB542 はレシーバのイコライゼーションとトランスミッタ ディエンファシスを内蔵し、送信および受信の両方のデータ パスで信号の整合性を維持します。レシーバのイコライゼーションには複数のゲイン設定があり、挿入損失やシンボル間干渉によるチャネルの劣化を克服できます。ダウンストリーム伝送ラインの損失を補償するため、出力ドライバはディエンファシス構成をサポートしています。さらに、自動的な LFPS ディエンファシス制御により、完全な準拠が可能になります。
TUSB542 は超低電力アーキテクチャにより 1.8V 電源で動作し、低消費電力を実現します。リドライバは低消費電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。
USB Type-C リドライバは、小型の超薄型パッケージで供給されているため、多くのポータブル アプリケーションに最適です。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps リドライバ 2:1 MUX の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00728 — フロント ポート USB Type-C エクステンダ、リファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X2QFN (RWQ) | 18 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。