ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB5461-Q1

アクティブ

車載用、ソース (供給) サイド向け、USB Type-C、8.1Gbps、DP 2.1 Alt モード、リニア リドライバ クロスポイント スイッチ

製品詳細

Type Active mux, Redriver mux Function Type-C, USB 3.0 USB speed (Mbps) 5000 Number of channels 6 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Alternate mode / Source, Cross Point C & D Features Receiver equalizer, USB 3.0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 200000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 5
Type Active mux, Redriver mux Function Type-C, USB 3.0 USB speed (Mbps) 5000 Number of channels 6 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Alternate mode / Source, Cross Point C & D Features Receiver equalizer, USB 3.0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 200000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 5
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度:-40℃~105℃、TA
  • USB Type-C クロスポイント スイッチで、次の仕様をサポート
    • USB 3.2 + 2 つの DisplayPort™ レーン
    • 4 つの DisplayPort™ レーン
  • USB 3.2 x1 で最大 5Gbps
  • VESA DisplayPort™ 2.1 で最大 8.1Gbps
  • D_DFP のピン割り当て C、D、E をサポート
  • USB DFP レシーバについて、適応型または固定のイコライゼーションを選択可能。
  • UFP トランスミッタでリニアおよび制限付きリドライバをサポート
  • 制限付きリドライバ オプションでは、TX 電圧スイングと TX イコライゼーション制御の両方を使用可能
    • 800mVpp から 1100mVpp まで 4 レベルの TX 電圧スイング
    • TX プリシュートとディエンファシス
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 2.5GHz で最大 12dB のイコライゼーション
  • DisplayPort™ リンク トレーニングに対して透過的
  • GPIO または I2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 5mm × 7mm、0.5mm ピッチの VQFN パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度:-40℃~105℃、TA
  • USB Type-C クロスポイント スイッチで、次の仕様をサポート
    • USB 3.2 + 2 つの DisplayPort™ レーン
    • 4 つの DisplayPort™ レーン
  • USB 3.2 x1 で最大 5Gbps
  • VESA DisplayPort™ 2.1 で最大 8.1Gbps
  • D_DFP のピン割り当て C、D、E をサポート
  • USB DFP レシーバについて、適応型または固定のイコライゼーションを選択可能。
  • UFP トランスミッタでリニアおよび制限付きリドライバをサポート
  • 制限付きリドライバ オプションでは、TX 電圧スイングと TX イコライゼーション制御の両方を使用可能
    • 800mVpp から 1100mVpp まで 4 レベルの TX 電圧スイング
    • TX プリシュートとディエンファシス
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 2.5GHz で最大 12dB のイコライゼーション
  • DisplayPort™ リンク トレーニングに対して透過的
  • GPIO または I2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 5mm × 7mm、0.5mm ピッチの VQFN パッケージ

TUSB5461-Q1 は、USB Type-C® 経由で VESA® DisplayPort™ Alt Mode を再送信するスイッチで、最大 5Gbps の USB 3.2 データ転送速度と、下流向きポート(ホスト)用の最大 8.1Gbps の DisplayPort™ 2.1 をサポートしています。このデバイスは、USB Type-C® 規格の VESA® DisplayPort™ Alt モードから、構成 C、D、E に使用されます。このリニア リドライバはプロトコルに依存せず、HDMI Alt モードなど他の USB Type-C® Alt モード インターフェイスもサポートできます。

また、TUSB5461-Q1 は適応型レシーバ イコライゼーション (AEQ) 機能も内蔵しており、USB デバイスと TUSB5461-Q1 との間で最適な ISI 補償設定を自動的に見つけることができます。AEQ は、USB ホストと USB デバイス間の相互運用性を向上させるために、最適な設定を見つけ出します。TUSB5461-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。

TUSB5461-Q1 は、USB Type-C® 経由で VESA® DisplayPort™ Alt Mode を再送信するスイッチで、最大 5Gbps の USB 3.2 データ転送速度と、下流向きポート(ホスト)用の最大 8.1Gbps の DisplayPort™ 2.1 をサポートしています。このデバイスは、USB Type-C® 規格の VESA® DisplayPort™ Alt モードから、構成 C、D、E に使用されます。このリニア リドライバはプロトコルに依存せず、HDMI Alt モードなど他の USB Type-C® Alt モード インターフェイスもサポートできます。

また、TUSB5461-Q1 は適応型レシーバ イコライゼーション (AEQ) 機能も内蔵しており、USB デバイスと TUSB5461-Q1 との間で最適な ISI 補償設定を自動的に見つけることができます。AEQ は、USB ホストと USB デバイス間の相互運用性を向上させるために、最適な設定を見つけ出します。TUSB5461-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB5461-Q1 Automotive DisplayPort™ Alt モード、USB Type-C® ソース 8.1 Gbps リニア リドライバ クロスポイント スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 4月 17日
アプリケーション・ノート TI の製品ラインアップを使用した USB Type-C®の実装 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB5461Q1-EVM — TUSB5461-Q1 評価基板

USB Type-C® ALT モードのリドライブ スイッチである TUSB5461-Q1 は、ダウンストリーム側ポート (ホスト) で最大 5Gbps のデータ速度に対応します。TUSB5461Q1-EVM は、PD コントローラである TPS65987 を使用して、CC (定電流) ピンを制御し、デバイスをピンストラップ モードで構成します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ