TUSB551
- USB3.0 SuperSpeed Re-Driver with 1.8 V Power
Supply - Ultra Low-Power Architecture:
- Active: <130 mW
- U2/U3: <22 mW
- < 8mW with No Connection
- Optimal Receiver Equalization:
- 3/6/9 dB
- Superior Drive Performance
- Automatic LFPS De-Emphasis Control To Meet
USB 3.0 Certification Requirements - No Host/Device-Side Requirement
- Small Package Options
- Hot-Plug Capable
- ESD protection exceeds > ±4kV HBM
- -40°C to 85°C Industrial Temperature Range
The TUSB551 is a 4th-generation USB3.0 SuperSpeed (SS) re-driver that features a 1.8V power supply with low consumption, superior output drive performance, and automatic LFPS De-Emphasis control for full USB 3.0 compliance. The re-driver offers selectable gain settings in the equalizer to account for channel loss. These settings are controlled by the EQ terminal. To compensate for downstream transmission line losses, the output driver supports configuration of De-Emphasis and Output Swing (terminals DE and OS). These settings allow optimal performance, increased signaling distance, and flexibility in placement of the TUSB551 in the SuperSpeed USB path.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TUSB551 1.8-V USB 3.0 Single Channel Re-Driver with Equalization データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 3月 10日 | ||
| アプリケーション・ノート | シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| ホワイト・ペーパー | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017年 8月 21日 | ||||
| 技術記事 | How to deliver clean USB Type-C™ signals | PDF | HTML | 2017年 8月 7日 | |||
| 技術記事 | How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip | PDF | HTML | 2016年 12月 1日 | |||
| 技術記事 | Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? | PDF | HTML | 2016年 10月 25日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB | 2016年 9月 26日 | ||||
| 技術記事 | How USB will enable the future of automotive infotainment | PDF | HTML | 2015年 10月 8日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015年 7月 10日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015年 7月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。