TVS2200

アクティブ

22V フラットクランプ サージ保護デバイス

製品詳細

Vrwm (V) 22 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN2020 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1120 IEC 61000-4-5 (A) 40 Breakdown voltage (min) (V) 24.6 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 105 Clamping voltage (V) 27.75
Vrwm (V) 22 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN2020 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1120 IEC 61000-4-5 (A) 40 Breakdown voltage (min) (V) 24.6 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 105 Clamping voltage (V) 27.75
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 産業用信号ライン向け ±1kV、42Ω の IEC 61000-4-5 サージ・テストに耐える保護機能
  • 最大クランプ電圧:28.4V (サージ電流 40A (8/20µs) 時)
  • スタンドオフ電圧:22V
  • 4mm 2 の小さい占有面積
  • 125℃で 35A のサージ電流 (8/20µs) の反復ストライクを 5,000 回以上吸収
  • 強力なサージ保護:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):40A
    • IEC 61643-321 (10/1000µs):5A
  • 小さいリーク電流:
    • 27℃で 3.5nA (標準値)
    • 85℃で 25nA (標準値)
  • 低い静電容量:105pF
  • レベル 4 IEC 61000-4-2 に準拠した ESD 保護機能を内蔵
  • 産業用信号ライン向け ±1kV、42Ω の IEC 61000-4-5 サージ・テストに耐える保護機能
  • 最大クランプ電圧:28.4V (サージ電流 40A (8/20µs) 時)
  • スタンドオフ電圧:22V
  • 4mm 2 の小さい占有面積
  • 125℃で 35A のサージ電流 (8/20µs) の反復ストライクを 5,000 回以上吸収
  • 強力なサージ保護:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):40A
    • IEC 61643-321 (10/1000µs):5A
  • 小さいリーク電流:
    • 27℃で 3.5nA (標準値)
    • 85℃で 25nA (標準値)
  • 低い静電容量:105pF
  • レベル 4 IEC 61000-4-2 に準拠した ESD 保護機能を内蔵

TVS2200 は、最大 40A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインの EMC 要件向けのソリューションとして、42Ω のインピーダンスにより結合される、最大 ±1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えられます。

TVS2200 は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を 30V 未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。

また、 TVS2200 は占有面積が小さい 2mm × 2mm の SON パッケージで供給されるため、スペースの制約があるアプリケーションに最適であり、業界標準の SMA/SMB パッケージに比べて占有面積を 70% 削減できます。リーク電流と容量が極めて小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、テキサス・インスツルメンツは TVS2200 をテストし、高温で 5,000 回の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。

TVS2200 はテキサス・インスツルメンツのフラット・クランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。このファミリに含まれる他のデバイスの詳細については、製品比較表を参照してください。

TVS2200 は、最大 40A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインの EMC 要件向けのソリューションとして、42Ω のインピーダンスにより結合される、最大 ±1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えられます。

TVS2200 は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を 30V 未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。

また、 TVS2200 は占有面積が小さい 2mm × 2mm の SON パッケージで供給されるため、スペースの制約があるアプリケーションに最適であり、業界標準の SMA/SMB パッケージに比べて占有面積を 70% 削減できます。リーク電流と容量が極めて小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、テキサス・インスツルメンツは TVS2200 をテストし、高温で 5,000 回の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。

TVS2200 はテキサス・インスツルメンツのフラット・クランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。このファミリに含まれる他のデバイスの詳細については、製品比較表を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TVS2200 22V フラット・クランプ・サージ保護デバイス データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
ユーザー・ガイド Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
アプリケーション概要 Protecting I/O modules from surge events 2019年 2月 4日
アプリケーション概要 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018年 11月 12日
ホワイト・ペーパー Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
ユーザー・ガイド Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 2018年 9月 10日
アプリケーション・ノート How to select a Surge Diode 2018年 8月 29日
アプリケーション概要 SMA / SMB フットプリントのフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)レイアウト 2018年 4月 3日
アプリケーション・ノート TVS Surge Protection in High-Temperature Environments 2018年 3月 23日
ホワイト・ペーパー Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection 2018年 1月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板

Flat-CLAMP-TVS-EVM (高精度サージ保護ダイオード アダプタ基板評価基板) は、TVSxx0x ファミリのデバイスの特性、動作、使用のための評価基板です。TVSxx0x デバイス ファミリは高精度クランプで、双方向信号と単方向信号の両方に対してサージなどの過渡的な過電圧イベント時に、非常に低くフラットなクランプ電圧を維持します。これらのアダプタ基板は、TVSxx00 デバイスの小型 DRV パッケージ サイズと TVSxx01 デバイスの小型 DRB パッケージ サイズをより大きなフットプリントに統合し、業界標準の SMA および SMB パッケージ (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TVS2200 IBIS Model

SLVMCE4.ZIP (3 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TVS2200 PSpice Transient Model

SLVMCD8.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TVS2200 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCD7.TSC (133 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TVS2200 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCD6.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-050047 — 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、外部 FET をまったく必要とせずに最大 20V、5A の充電に対応し、ソリューション サイズのかなりの小型化と BOM (部品表) コスト全体の削減に貢献します。また、TPS25750 パワー デリバリ (PD) コントローラは、BQ25798 バッテリ チャージャ IC との I2C 通信を取り扱うことができるので、マイクロプロセッサも不要です。この I2C 機能とTPS25750のWebベースのGUIは、ファームウェア開発プロセスを大幅に簡素化します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、AC または DC アナログ入力、DC アナログ出力、AC または DC バイナリ入力、ハイサイドまたはローサイド ドライバ付きのデジタル出力、LCD バイアス電源、USB インターフェイス(電力およびデータ)、および複数のグリッド アプリケーションで使用される 24、12、5V 入力のオンボード電源を、フラット クランプ サージ保護、ESD デバイス、eFuse、または負荷スイッチを使用して、過電圧、過負荷、過渡電圧 (1.2/50µs、42Ω) から保護するための、複数の手法を紹介します。このデザインは、温度、湿度、磁場、電源を監視して診断を行います。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ