TXG4021-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 最大 ±40V の DC シフトをサポート
- 最大5MHz、80VPP の AC ノイズ除去
- 1kV/µs の CMTI
- 短い伝搬遅延 (<5ns) とチャネル間スキュー (0.20ns)
- 250Mbps 超
- 低い消費電力 (1Mbps、1.8V でチャネルごとに 0.8mA)
- 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.71V~5.5V で動作可能
- 複数の構成を含む 4、2、1 チャネルのデバイスが利用可能になります
- 2 つのデバイス バリアント:
- TXG4020-Q1:正方向 2
- TXG4021-Q1:正方向 1、逆方向 1
- VCC 接続解除機能をサポート (I/O を強制的に高インピーダンスに移行)
- シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い信号に対応
- 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデルで 2500V
- 荷電デバイス モデルで 500V
- 提供されているパッケージ・オプション:
- DSG (WSON-8)
- DDF (SOT-8)
- D (SOIC-8)
TXG402x-Q1 は、2 ビット、固定方向、非ガルバニック ベースの電圧およびグランド レベル トランスレータであり、1.71V ~ 5.5V の間でのロジック レベル シフトと最大 ±40V のグランド レベル シフトの両方をサポートできます。従来のレベル シフタと比較して、TXG402x-Q1 ファミリはさまざまなグランド レベルの電圧変換の課題を解決できます。寄生抵抗または容量による GNDA と GNDB の間に DC シフトが発生する一般的な使用事例を 簡略ブロック図 に示します。
VCCA は GNDA を基準とし、VCCB は GNDB を基準とします。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準とします。A ポートと B ポートはどちらも、1.71V ~ 5.5V の範囲の電圧に対応しています。VCC と GND が短絡したときの GNDA と GNDB の間のリーク電流は 90nA 未満です。
TXG402x-Q1 デバイスは、さまざまなグランド ドメインにわたってノイズ耐性と電源シーケンスを向上させると同時に、低消費電力、レイテンシ、チャネル間スキューを実現します。ノイズ レベル 80VPP を最大 5MHz まで、 (図 7-5)。このデバイスは、UART、GPIO、JTAG など複数のインターフェイスをサポートできます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TXG402x-Q1 2 ビット 、± 40V グランドレベル トランスレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 3月 19日 | ||
| アプリケーション・ノート | 車載システムにおけるグランド レベル電圧変換 | PDF | HTML | 2026年 3月 17日 | |||
| 技術記事 | 不均一なグランド?革新的なグランド レベル変換機能により、オフセットの課題に対処 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 6月 5日 | |
| 技術記事 | 接地電位不均?以新型的接地電平轉換器解決偏移挑戰 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 6月 5日 | |||
| 技術記事 | 접지가 불안정하신가요? 새로운 접지 레벨 트랜스레이터로 오 프셋 문제를 해결하세요. (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 6月 5日 | |||
| 製品概要 | TI's Latest Ground-Level Translators | PDF | HTML | 2025年 5月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点