TXG4041

アクティブ

±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、3:1 チャネル構成

製品詳細

Rating Catalog Bits (#) 4 Applications GPIO, I2S, PCM, SPI, UART Data rate (max) (Mbps) 100 Technology family TXG Output type 3-State Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 5.5 Features Partial power down (Ioff)
Rating Catalog Bits (#) 4 Applications GPIO, I2S, PCM, SPI, UART Data rate (max) (Mbps) 100 Technology family TXG Output type 3-State Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 5.5 Features Partial power down (Ioff)
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 最大 40V の DC グラウンド シフトをサポート
  • 最大5MHz、80VPP の AC ノイズ除去
  • 1kV/µs の CMTI
  • 短い伝搬遅延 (<5ns) とチャネル間スキュー (0.35ns)
  • 250Mbps 超
  • 低い消費電力 (1Mbps、1.8V でチャネルごとに 0.65mA)
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.71V~5.5V で動作可能
  • 4、2、1 チャネルのデバイスを利用可能
  • 2 つのデバイス バリアント:
    • TXG4041:正方向 3、逆方向 1
    • TXG4042:正方向 2、逆方向 2
  • VCC 接続解除機能をサポート (I/O を強制的に高インピーダンスに移行)
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い信号に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 4000V
    • 荷電デバイス モデルで 500V
  • 提供されているパッケージ・オプション:
    • RUC (X2QFN-14)
    • DYY (SOT-14)
    • DBQ (QSOP-16)
  • 最大 40V の DC グラウンド シフトをサポート
  • 最大5MHz、80VPP の AC ノイズ除去
  • 1kV/µs の CMTI
  • 短い伝搬遅延 (<5ns) とチャネル間スキュー (0.35ns)
  • 250Mbps 超
  • 低い消費電力 (1Mbps、1.8V でチャネルごとに 0.65mA)
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.71V~5.5V で動作可能
  • 4、2、1 チャネルのデバイスを利用可能
  • 2 つのデバイス バリアント:
    • TXG4041:正方向 3、逆方向 1
    • TXG4042:正方向 2、逆方向 2
  • VCC 接続解除機能をサポート (I/O を強制的に高インピーダンスに移行)
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い信号に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 4000V
    • 荷電デバイス モデルで 500V
  • 提供されているパッケージ・オプション:
    • RUC (X2QFN-14)
    • DYY (SOT-14)
    • DBQ (QSOP-16)

TXG404x は、4 ビット、固定方向、非ガルバニック ベースの電圧およびグランド レベル トランスレータであり、1.71V ~ 5.5V の間でのロジック レベル シフトと最大 ±40V のグランド レベル シフトの両方をサポートします。従来のレベル シフタと比較して、TXG404x ファミリはさまざまなグランド レベルの電圧変換の課題を解決します。寄生抵抗または容量による GNDA と GNDB の間に DC シフトが発生する一般的な使用事例を 簡略ブロック図 に示します。

VCCA は GNDA を基準とし、VCCB は GNDB を基準とします。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準とします。A ポートと B ポートはどちらも、1.71V ~ 5.5V の範囲の電圧に対応します。このデバイスには 2 つの有効化ピンがあり、OE ピンを GND に接続するかフローティングのままにすると、それぞれの出力を高インピーダンス状態にすることができます。それぞれの出力を高インピーダンス状態にすることができます。入力電力または入力信号が失われた場合、OE が High のとき、出力はデフォルトで Low になります ( を参照)。VCC と GND が短絡したときの GNDA と GNDB の間のリーク電流は 45nA 未満です。

TXG404x デバイスは、さまざまなグランド ドメインにわたってノイズ耐性と電源シーケンスを向上させると同時に、低消費電力、レイテンシ、チャネル間スキューを実現します。このデバイスは、80VPP で最大 5MHz (図 7-5) のノイズレベルを抑制できます。TXG404x は、SPI、UART、GPIO、I2S など複数のインターフェイスをサポートします。

TXG404x は、4 ビット、固定方向、非ガルバニック ベースの電圧およびグランド レベル トランスレータであり、1.71V ~ 5.5V の間でのロジック レベル シフトと最大 ±40V のグランド レベル シフトの両方をサポートします。従来のレベル シフタと比較して、TXG404x ファミリはさまざまなグランド レベルの電圧変換の課題を解決します。寄生抵抗または容量による GNDA と GNDB の間に DC シフトが発生する一般的な使用事例を 簡略ブロック図 に示します。

VCCA は GNDA を基準とし、VCCB は GNDB を基準とします。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準とします。A ポートと B ポートはどちらも、1.71V ~ 5.5V の範囲の電圧に対応します。このデバイスには 2 つの有効化ピンがあり、OE ピンを GND に接続するかフローティングのままにすると、それぞれの出力を高インピーダンス状態にすることができます。それぞれの出力を高インピーダンス状態にすることができます。入力電力または入力信号が失われた場合、OE が High のとき、出力はデフォルトで Low になります ( を参照)。VCC と GND が短絡したときの GNDA と GNDB の間のリーク電流は 45nA 未満です。

TXG404x デバイスは、さまざまなグランド ドメインにわたってノイズ耐性と電源シーケンスを向上させると同時に、低消費電力、レイテンシ、チャネル間スキューを実現します。このデバイスは、80VPP で最大 5MHz (図 7-5) のノイズレベルを抑制できます。TXG404x は、SPI、UART、GPIO、I2S など複数のインターフェイスをサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXG404x 4 ビット 、± 40V グランドレベル トランスレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 31日
製品概要 TI's Latest Ground-Level Translators PDF | HTML 2025年 5月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TXG-4CH-EVM — TXG 4 チャネル グランド レベル シフタ向け評価基板

TXG-4CH-EVM は、TXGx04x 4 チャネル グランド レベル シフタ製品ファミリを評価するための評価基板 (EVM) です。この評価基板は、16 ピン DBQ、14 ピン DYY、14 ピン RUC など複数のパッケージ オプションをサポートしています。この評価基板は十分な数のテスト ポイントと接続を実装しており、デバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ