TXU0101

アクティブ

シングル チャネル、固定方向レベル シフタ

製品詳細

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Integrated pulldown resistors, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation Prop delay (ns) 8 Technology family TXU Supply current (max) (mA) 0.06 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Integrated pulldown resistors, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation Prop delay (ns) 8 Technology family TXU Supply current (max) (mA) 0.06 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1 X2SON (DTQ) 6 0.8 mm² 1 x 0.8
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 3.3V から 5.0V への変換時に最高 200Mbps をサポート
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 高い駆動能力 (5V で最大 12mA)
  • 低消費電力:
    • 最大 2.5µA (25℃)
    • 最大 6µA (-40℃~125℃)
  • VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
    • どちらかの VCC 入力を 100mV 未満に下げる、または切り離すと、すべての出力が無効化され高インピーダンス化
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 制御ロジック (OE) に VCC(MIN) 回路を備えているため、A ポートと B ポートのどちら側からも制御可能
  • TXB ファミリのレベル シフタとピン互換
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 人体モデルで 2500V
    • 荷電デバイス モデルで 1500V
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 3.3V から 5.0V への変換時に最高 200Mbps をサポート
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 高い駆動能力 (5V で最大 12mA)
  • 低消費電力:
    • 最大 2.5µA (25℃)
    • 最大 6µA (-40℃~125℃)
  • VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
    • どちらかの VCC 入力を 100mV 未満に下げる、または切り離すと、すべての出力が無効化され高インピーダンス化
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 制御ロジック (OE) に VCC(MIN) 回路を備えているため、A ポートと B ポートのどちら側からも制御可能
  • TXB ファミリのレベル シフタとピン互換
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 人体モデルで 2500V
    • 荷電デバイス モデルで 1500V

TXU0101 は、1 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。A ピンは VCCA ロジック レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック レベルと VCCB ロジック レベルのいずれかを基準にでき、B ピンは VCCB ロジック レベルを基準にします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応し、B ポートも 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応しています。OE をいずれかの電源を基準として High に設定すると、A から B に固定方向のデータ伝送を発生させることができます。OE を Low に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

TXU0101 は、1 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。A ピンは VCCA ロジック レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック レベルと VCCB ロジック レベルのいずれかを基準にでき、B ピンは VCCB ロジック レベルを基準にします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応し、B ポートも 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応しています。OE をいずれかの電源を基準として High に設定すると、A から B に固定方向のデータ伝送を発生させることができます。OE を Low に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXU0101 デュアル・ビット、固定方向電圧レベル・トランスレータ、シュミット・トリガ入力、3 ステート出力 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 9日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Enabling Power Efficient FPGA Designs With Level Translation PDF | HTML 2024年 4月 30日
製品概要 Enabling System on Module Industrial PC Connectivity With Level Translation PDF | HTML 2023年 4月 3日
アプリケーション概要 Enabling Next Generation Processors, FPGA, and ASSP with Voltage Level Translat PDF | HTML 2023年 1月 17日
アプリケーション概要 Enabling Next Generation Wireless Beacons with Level Translation PDF | HTML 2022年 4月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian
X2SON (DTQ) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ