TXU0104

アクティブ

4 チャネル単方向レベル シフタ

製品詳細

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Integrated pulldown resistors, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation, Wettable flanks package Prop delay (ns) 8 Technology family TXU Supply current (max) (mA) 0.06 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Integrated pulldown resistors, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation, Wettable flanks package Prop delay (ns) 8 Technology family TXU Supply current (max) (mA) 0.06 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RUT) 12 3.4 mm² 2 x 1.7 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5 X2QFN (DTR) 12 1.7 mm² 1 x 1.7
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 3.3V から 5.0V への変換時に最高 200Mbps をサポート
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 高い駆動能力 (5V で最大 12mA)
  • 低消費電力
    • 最大 2.5µA (25℃)
    • 最大 6µA (-40℃~125℃)
  • VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
    • どちらかの VCC 入力を 100mV 未満に下げる、または切り離すと、すべての出力が無効化され高インピーダンス化
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 制御ロジック (OE) に VCC(MIN) 回路を備えているため、A ポートと B ポートのどちら側からも制御可能
  • TXU0104 はアクティブ HIGH OE をサポートし、TXUN0104 はアクティブ LOW OE をサポート
  • TXB ファミリのレベル シフタとピン互換
  • 一般的なアプリケーションをサポートする他のバリアントで使用可能:TXU0204TXU0304
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2500V
    • 荷電デバイス モデルで 1500V
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 3.3V から 5.0V への変換時に最高 200Mbps をサポート
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 高い駆動能力 (5V で最大 12mA)
  • 低消費電力
    • 最大 2.5µA (25℃)
    • 最大 6µA (-40℃~125℃)
  • VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
    • どちらかの VCC 入力を 100mV 未満に下げる、または切り離すと、すべての出力が無効化され高インピーダンス化
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 制御ロジック (OE) に VCC(MIN) 回路を備えているため、A ポートと B ポートのどちら側からも制御可能
  • TXU0104 はアクティブ HIGH OE をサポートし、TXUN0104 はアクティブ LOW OE をサポート
  • TXB ファミリのレベル シフタとピン互換
  • 一般的なアプリケーションをサポートする他のバリアントで使用可能:TXU0204TXU0304
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2500V
    • 荷電デバイス モデルで 1500V

TXU0104 / TXUN0104 は、4 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック レベルと VCCB ロジック レベルのいずれかを基準にでき、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準にします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応し、B ポートも 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応しています。OE をいずれかの電源を基準として High に設定すると、A から B、または B から A に固定方向のデータ伝送を発生させることができます。OE を Low に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。TXU0104 と TXUN0104 の唯一の違いは、OE/OE 信号がそれぞれアクティブ High とアクティブ Low であることです。制御ロジックの動作の概要については、「」を参照してください。

TXU0104 / TXUN0104 は、4 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック レベルと VCCB ロジック レベルのいずれかを基準にでき、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準にします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応し、B ポートも 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応しています。OE をいずれかの電源を基準として High に設定すると、A から B、または B から A に固定方向のデータ伝送を発生させることができます。OE を Low に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。TXU0104 と TXUN0104 の唯一の違いは、OE/OE 信号がそれぞれアクティブ High とアクティブ Low であることです。制御ロジックの動作の概要については、「」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TXB0104 アクティブ 自動方向検出機能と ±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル シフタ Auto directional 4 bit translator
TXB0304 アクティブ 0.9V ~ 3.6V の範囲でフル対称動作、4 ビット、双方向、自動方向検出型レベル シフタ Auto directional 4 bit translator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXU0104 / TXUN0104 シュミット トリガ入力、3 ステート出力、4 ビット固定方向電圧レベル トランスレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 3月 20日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages PDF | HTML 2023年 9月 5日
アプリケーション概要 Enabling Smart Battery Energy Storage Systems with Voltage Level Translation PDF | HTML 2023年 6月 4日
アプリケーション概要 Enabling Next Generation Processors, FPGA, and ASSP with Voltage Level Translat PDF | HTML 2023年 1月 17日
アプリケーション概要 Enabling Next Generation Wireless Beacons with Level Translation PDF | HTML 2022年 4月 14日
アプリケーション概要 TXU0204 Enabling Narrow Band IoT implementations with Level Translation PDF | HTML 2021年 6月 28日
アプリケーション・ノート Translate Voltages for GPIO PDF | HTML 2020年 8月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TXU-EVM — TXU 変換器ファミリ評価モジュール

TXU-EVM は、DTR と PW 両方のパッケージに封止した TXU0104、TXU0204、TXU0304 の各デバイスの評価をサポートできる設計を採用しています。この評価ボードは複数のヘッダーを実装しており、動作と測定に関する使いやすさを実現します。受動部品に対応できるフットプリントが追加済みなので、開発ユーザーは予期しているシステム負荷をエミュレートし、プロトタイプとエンド ユーザー向け設計の間で性能をできるだけ整合させることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TXU0104 IBIS Model

SCEM786.ZIP (56 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
X2QFN (DTR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ