データシート
UCC20225
- シングル入力、デュアル出力、デッドタイムをプログラム可能
- 5mm×5mmの省スペースLGA-13パッケージ
- スイッチング・パラメータ
- 伝搬遅延 19ns (標準値)
- 最大遅延マッチング 5ns
- 最大パルス幅歪み 6ns
- 100V/nsを超えるCMTI
- ピーク・ソース4A、ピーク・シンク6Aの出力
- TTLおよびCMOS互換の入力
- 3V~18Vの入力VCCI範囲
- 最高25VのVDD、8V UVLO
- デッドタイムをプログラム可能
- 5nsより短い入力過渡を除去
- 高速なディセーブルによる電源シーケンシング
- 安全関連の認定
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01に準拠した3535VPK絶縁
- UL 1577に準拠した絶縁耐圧: 2500 VRMS (1分間)
- GB4943.1-2011準拠のCQC認定
UCC20225は絶縁されたシングル入力、デュアル出力のゲート・ドライバで、ソース4A、シンク6Aのピーク電流を持ち、5mm×5mmのLGA-13パッケージに搭載されています。パワー・トランジスタを最大5MHzで駆動するよう設計され、クラス最高の伝搬遅延とパルス幅歪みを実現しています。
入力側は、2.5kVRMSの絶縁バリアによって2つの出力ドライバと分離され、同相過渡耐性(CMTI)は最小で100V/nsです。2つの出力側ドライバ間が内部で機能的に絶縁されているため、最高700VDCの動作電圧が可能です。
UCC20225は、DTピンの抵抗によりデッドタイム(DT)をプログラムできます。ディセーブル・ピンがHIGHに設定されると、両方の出力が同時にシャットダウンし、オープンまたは接地したときには通常動作します。
このデバイスは、最高25VのVDD電源電圧に対応できます。VCCI入力範囲が3V~18Vと広いため、このドライバはアナログとデジタル両方のコントローラとの接続に適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止(UVLO)保護機能が搭載されています。
これらの高度な機能により、UCC20225は広範な電源アプリケーションにおいて高い電力密度、高い効率、堅牢性を実現します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC20225、2.5kVRMS絶縁、シングル入力、LGAパッケージのデュアル・チャネル・ゲート・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 6月 25日 |
| 証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) | 2025年 8月 20日 | ||||
| アプリケーション概要 | The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 | |||
| 証明書 | FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance | 2021年 10月 26日 | ||||
| アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
| アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
| アプリケーション概要 | How to Drive High Voltage GaN FETs with UCC21220A | 2019年 3月 6日 | ||||
| 証明書 | UL Certification E181974 Vol 4. Sec 8 (Rev. A) | 2018年 7月 23日 | ||||
| 証明書 | CQC Product Certificate 2 | 2018年 2月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4A、6A、5.7-kVRMS 絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバの評価基板
UCC21225AEVM-365 評価基板 (EVM) は、5 x 5 の LGA パッケージに封止した 4A のソースと 6A のシンクのピーク電流能力を持つ絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバである UCC21225ANPL を評価する目的で設計してあります。この評価基板は、MOSFET IGBT および SiC MOSFET を駆動するリファレンス デザインとして動作し、UCC21225A のピン機能の識別、コンポーネント セレクション ガイド、PCB レイアウトのサンプルが付属しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VLGA (NPL) | 13 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。