ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC21540-Q1

アクティブ

車載対応、8V UVLO 機能搭載、3.3mm のチャネル相互間距離、5.7kVRMS、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC21550-Q1 アクティブ 自動車用、IGBT 向け、DIS ピンと DT ピン搭載、‌4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ Improved CMTI, faster VDD startup

製品詳細

Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 6 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Output VCC/VDD (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.028 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 1414 Rise time (ns) 5 Fall time (ns) 6 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 6 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Output VCC/VDD (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.028 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 1414 Rise time (ns) 5 Fall time (ns) 6 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
SOIC (DWK) 14 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 次の結果で AEC Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
  • 機能安全品質管理
  • 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
  • 最大 18V の VDD 出力駆動電源
    • 5V および 8V VDD UVLO オプション
  • 125V/ns を超える CMTI
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
    • 最大パルス幅歪み:6ns
    • 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
  • 次の結果で AEC Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
  • 機能安全品質管理
  • 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
  • 最大 18V の VDD 出力駆動電源
    • 5V および 8V VDD UVLO オプション
  • 125V/ns を超える CMTI
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
    • 最大パルス幅歪み:6ns
    • 最大 VDD 電源オン遅延:10µs

UCC21540-Q1 デバイスは、デッド タイムをプログラムでき広い温度範囲に対応する絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバです。極端な温度条件下でも安定した性能を提供し、堅牢性に優れています。ピーク電流はソース 4A、シンク 6A で、パワー MOSFET、IGBT、GaN トランジスタを駆動するように設計されています。

UCC21540-Q1 は、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。入力側は、5.7kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。

保護機能として、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディセーブル機能、入力ピンでの最大 -5V、50ns までのスパイクに対する負電圧耐性があります。すべての電源が UVLO 機能を備えています。

UCC21540-Q1 デバイスは、デッド タイムをプログラムでき広い温度範囲に対応する絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバです。極端な温度条件下でも安定した性能を提供し、堅牢性に優れています。ピーク電流はソース 4A、シンク 6A で、パワー MOSFET、IGBT、GaN トランジスタを駆動するように設計されています。

UCC21540-Q1 は、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。入力側は、5.7kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。

保護機能として、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディセーブル機能、入力ピンでの最大 -5V、50ns までのスパイクに対する負電圧耐性があります。すべての電源が UVLO 機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

UCC21540-Q1 機能安全マニュアルと、機能安全に関係する FIT レート (平均故障率)、FMD (故障モード分布)、ピンの FMA (故障モード解析) のレポートが入手可能です。 ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC21540A-Q1 アクティブ 車載対応、5V UVLO 機能搭載、3.3mm のチャネル相互間距離、5.7kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ 5-V UVLO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC21540-Q1 強化絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 10月 21日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート Impact of Narrow Pulse Widths in Gate Driver Circuits (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 25日
証明書 UCC21540 CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 17日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日
証明書 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 9 (Rev. A) 2019年 7月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC21540EVM — チャネル間に 3.3mm のスペースを確保した 5.0kVrms 絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバの評価基板

UCC21540EVM 評価基板 (EVM) は、4A のソースと 6A のシンクのピーク電流能力を持つ絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバである UCC21540 を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 18V のドライブ電圧でパワー MOSFET を駆動するリファレンス デザインとして動作し、UCC21540 のピン機能の識別、コンポーネント セレクション ガイド、PCB レイアウトのサンプルが付属しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC21540 PSpice Transient Model

SLUM656.ZIP (19 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWK) 14 Ultra Librarian