ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC21551-Q1

アクティブ

車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Enable, High CMTI, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 13 Output VCC/VDD (max) (V) 25 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive Fall time (ns) 8 Undervoltage lockout (typ) (V) 5, 8, 12, 17 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Enable, High CMTI, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 13 Output VCC/VDD (max) (V) 25 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive Fall time (ns) 8 Undervoltage lockout (typ) (V) 5, 8, 12, 17 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOIC (DWK) 14 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DFJ) 28 109.695 mm² 10.65 x 10.3
  • 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
  • 接合部温度範囲:–40~+150℃
  • 最大 4A/6A のピーク ソース / シンク出力
  • 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • CH から CH への沿面距離:
    • DFJ28 パッケージで 5.3mm 超
    • DWK パッケージで 3.3mm 超
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • 5V、8V、12V、および 17V の VDD UVLO オプション
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
    • 最大パルス幅歪み:5ns
    • 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
  • あらゆる電源に対応する UVLO 保護
  • 高速なイネーブルによる電源シーケンス
  • 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
  • 接合部温度範囲:–40~+150℃
  • 最大 4A/6A のピーク ソース / シンク出力
  • 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • CH から CH への沿面距離:
    • DFJ28 パッケージで 5.3mm 超
    • DWK パッケージで 3.3mm 超
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • 5V、8V、12V、および 17V の VDD UVLO オプション
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
    • 最大パルス幅歪み:5ns
    • 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
  • あらゆる電源に対応する UVLO 保護
  • 高速なイネーブルによる電源シーケンス

UCC21551x-Q1 は、デッドタイムをプログラムでき、広い温度範囲に対応する絶縁型デュアルチャネルゲートドライバファミリです。ピークソース 4A、ピークシンク電流 6A で、パワー MOSFET、SiC、IGBT トランジスタを駆動するようにデバイスが設計されています。

UCC21551x-Q1 は、2 つのローサイドドライバ、2 つのハイサイドドライバ、または 1 つのハーフブリッジドライバとして構成可能です。入力側は、5kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。DFJ28 パッケージは、高電圧システムに対応するため、CH から CH への沿面距離が 5.3mm を超えています。

保護機能には、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディセーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去するグリッチ除去フィルタが含まれます。すべての電源が UVLO 機能を備えています。

これらの高度な機能により、UCC21551x-Q1 は広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。

UCC21551x-Q1 は、デッドタイムをプログラムでき、広い温度範囲に対応する絶縁型デュアルチャネルゲートドライバファミリです。ピークソース 4A、ピークシンク電流 6A で、パワー MOSFET、SiC、IGBT トランジスタを駆動するようにデバイスが設計されています。

UCC21551x-Q1 は、2 つのローサイドドライバ、2 つのハイサイドドライバ、または 1 つのハーフブリッジドライバとして構成可能です。入力側は、5kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。DFJ28 パッケージは、高電圧システムに対応するため、CH から CH への沿面距離が 5.3mm を超えています。

保護機能には、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディセーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去するグリッチ除去フィルタが含まれます。すべての電源が UVLO 機能を備えています。

これらの高度な機能により、UCC21551x-Q1 は広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC21551x-Q1 車載用 4A、6A 強化絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2026年 1月 2日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート Design Considerations for the Automotive PTC Header Module PDF | HTML 2024年 12月 17日
証明書 CQC Certificate for UCC21551xx 2024年 8月 27日
機能安全情報 UCC21551x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC21551CQEVM-079 — UCC21551 4A、6A、デュアルチャネル、絶縁型ゲート ドライバの評価基板

UCC21551CQEVM は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装した 2 層 PCB (プリント基板) であり、UCC21551 デバイスの機能を包括的に評価できます。この評価基板 (EVM) は、PWM 入力制御機能、オンボードの調整可能な電源、ディスクリート FET 向けの複数のソケット、ローサイド保護用の外部アクティブ クランプ、ブートストラップ機能搭載のハイサイド、負のゲート電圧への対処能力、構成可能なデッドタイム スイッチ、EN/DIS (イネーブルとディスエーブル) ジャンパ、Wolfspeed XM3 SiC ベースのハーフブリッジ パワー (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC21551-Q1 PSpice Transient Reference Design Model

SLUM866.ZIP (175 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC21551-Q1 TINA-TI Reference Design

SLUM863.TSC (9409 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWK) 14 Ultra Librarian
SSOP (DFJ) 28 Ultra Librarian